1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
100 V หรือน้อยกว่า

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 100 V หรือน้อยกว่า
  • 100 V หรือน้อยกว่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ขดลวด เกลียว
  • ตัวนำ ขดลวด
  • น้อยกว่า 100 V
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,971.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สามารถใช้สำหรับสายสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม สำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวซึ่งมีการดัดงออย่างต่อเนื่องเช่นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นต้น
● Extensible/CVFU ใช้ เปลือก ยูรีเทน มีความยืดหยุ่นในการรับแรงกระแทกและ ชุด ความกด, ความอัด, ความดัน ขนาดเล็ก
● สายไฟ ต่อขยาย/ม้วนงอสามารถทนต่อการเคลื่อนไหวยืดไสลด์แบบยาวได้ 1 ล้านคู่
● ไอทีมีลักษณะที่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม/ทนต่อการ ทนการเสียดสี และสามารถทนต่อสภาพการใช้งานที่รุนแรงเป็น ระยะเวลา เวลานาน
● ความยาวสายไฟ ยาวขึ้นประมาณ 3 เท่าเมื่อต่อ สายไอ

· สำหรับการใช้งานวงจรกระแสไฟฟ้าอ่อน
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้

ยังไม่มีใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 – 60°C

รายละเอียดสินค้า

สายขดยืดหยุ่นสูง

สเปค

100 V หรือน้อยกว่า: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นพื้นที่หน้าตัด
(มม.2)
จำนวนแกนระยะเวลาในการขาย
(ม.)
ขดลวด OD
D
มม. โดยประมาณ
ตัวนำไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าผิวสำเร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
d (มม.)
ที่รับได้
กระแสไฟฟ้า
A
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
ฉนวน
ความต้านทาน
MΩ / กม.
(20°C)
ทดสอบ
แรงดันไฟฟ้า
V / Min
ประมาณ
น้ำหนัก
g/m
โครงสร้าง
(เกลียว / มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ความหนา
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
CVFU0.3
* (AWG22)
20.3, 0.5, 1.0183/20/0.080.90.31.54.9262.3
หรือต่ำกว่า
5
หรือมากกว่า
1000180
30.3, 0.5, 1.0195.12240
40.3, 0.5, 1.0205.52290
60.3, 0.5, 1.0256.62410
80.3, 0.5, 1.0297.71550
100.3, 0.5, 1.0349.11720
120.3, 0.5, 1.0328.51740
160.3, 0.5, 1.0369.61970
0.5
* (AWG20)
20.3, 0.5, 1.0223/15/0.121.20.42.05.9337.8
หรือต่ำกว่า
5
หรือมากกว่า
1000290
30.3, 0.5, 1.0236.23360
40.3, 0.5, 1.0266.93460
60.3, 0.5, 1.0318.32650
80.3, 0.5, 1.0369.72880
100.3, 0.5, 1.04311.721180
121.04111.021220
161.04612.521590
0.75
* (AWG18)
20.3, 0.5, 1.0273/22/0.121.40.62.67.3425.1
หรือต่ำกว่า
5
หรือมากกว่า
3000460
30.3, 0.5, 1.0297.94590
40.3, 0.5, 1.0328.64820
60.3, 0.5, 1.03910.531080
81.04913.331660
100.5, 1.05414.531950
121.05514.922200
161.06116.522720
1.25
* (AWG16)
20.3, 0.5, 1.0307/16/0.121.70.62.98.1715.1
หรือต่ำกว่า
5
หรือมากกว่า
3000600
30.3, 0.5, 1.0328.57750
40.3, 0.5, 1.0359.57970
60.3, 0.5, 1.04311.641460
80.5, 1.05414.642160
100.5, 1.05915.932520
2.0
* (AWG14)
20.3, 0.5, 1.0347/25/0.122.10.63.39.1109.79
หรือต่ำกว่า
5
หรือมากกว่า
3000810
30.3, 0.5, 1.0369.6101020
40.3, 0.5, 1.04010.7101310
· เนื่องจากแบบ 10 แกนและ 12 แกน มีการจัดเรียงฉนวนแตกต่างกัน แบบ 10 แกนจึงมีเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลภายนอกใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับแบบ 12 แกน * (AWG ~) ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น อ้างอิงจากตารางเปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางระบุแกนสาย
หมายเลขแกน12345678
สีสีดำสีขาวสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีเทา
หมายเลขแกน910111213141516
สีสีส้มสีม่วงสีชมพูสีเขียวอ่อน* ดำ/ขาว* สีขาว/สีแดง* เขียว/ขาว* เหลือง/ขาว
· ในกรณีของแบบ 12 แกน แกนหมายเลข 12 จะเป็นสีเขียวอ่อน* ฉนวนไฟฟ้าที่พื้นผิวมีเส้นสีขาว

100 V หรือน้อยกว่า: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม (° C)3540455055
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า0.910.820.710.580.41
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ได้คือค่าที่คำนวณได้สำหรับสายเคเบิล 1 เส้นที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30°C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน อยู่ที่ 30°C หรือสูงกว่า จะคูณตัวคูณลดกระแสด้านล่างนี้ด้วยค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ได้
(ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ได้ 2 x 0.82 = 1.64 (A) เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 40°C โดยใช้ 2 แกน 0.3 มม.2
รหัสสินค้า
CVFU-0.3-8-0.5SALE
CVFU-0.3-10-0.5SALE
CVFU-0.3-12-1.0
CVFU-0.3-16-0.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)

฿ 2,971.35

฿ 1,820.84

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.58

฿ 3,453.29

฿ 1,910.01

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.510

฿ 6,509.03

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 112

฿ 4,729.16

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.516

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.3 ขนาด AWG(AWG) 22 โล่กำบัง ไม่มี
คุณสมบัติ ความต้านทานการกัดกร่อน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ ยูรีเทน คุณสมบัติอื่น ๆ ยืดหยุ่นได้