1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มาตรฐาน UL 300 V

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มาตรฐาน UL 300 V
  • มาตรฐาน UL 300 V
  • มาตรฐาน UL 300 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • VW-1
  • ULAWM
  • ขดลวด เกลียว
  • 300 V
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 580.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มันสามารถทำหน้าที่เชื่อม ความดัน ของแกนหลายแกนในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอด ฉนวนไฟฟ้า
● รูปทรง สายไฟ มีความสมมาตรในแนวตั้งและสามารถทำการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบแบตช์จากด้านบนหรือด้านล่าง
● สามารถแยก สายไฟ ง่ายด้วยการฉีกให้ขาดออก

· ระวังอย่าสับสนระหว่างความยาวรวมและปริมาณเมื่อสั่งซื้อ
· พิกัดอุณหภูมิ: 0 – 105 °C (ค่ามาตรฐาน UL)
· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
*ความยาวในหน่วย “ม.” มีอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ ไม่ใช่เป็นเมตร
· สีและความนุ่มอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต

ยังไม่ได้รับการรับรองจากกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ

รายละเอียดสินค้า

สายแพรุ่นบริดจ์/มัดเป็นช่วง/หลายสี

สเปค

มาตรฐาน UL 300 V: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกนความยาวรวม
(ม.)
บริดจ์
FLEX-B
(สีมาตรฐาน)

เชื่อมติดเป็นระยะ
FLEX-S
(สีมาตรฐาน)

FLEX-S4
(สี)
101
/
5
/
10
/
61
14
16
20
24
25
26
30
34
37
40
50
60
64


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยมาตรฐาน วันที่จัดส่ง ฯลฯ โปรดดูแค็ตตาล็อกบนเว็บไซต์ของ MISUMI VONA
*ความยาวในหน่วย “ม.” มีอยู่ในรหัสรุ่นสินค้า ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ ไม่ใช่เป็นเมตร
* ตรวจสอบตัวบ่งชี้จำนวนแกน หมายเลขคู่ หมายเลขแกน / คู่ และหมายเลขคู่ / แกนเมื่อทำการสั่งซื้อ (ตรวจสอบตารางรายละเอียดจำเพาะสำหรับจำนวนแกนสาย) 1P (1 PS) คือ "x 2 แกน"
*กระแสไฟฟ้าที่อนุญาตเป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้เป็นค่าที่รับประกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกนความยาวรวม
(ม.)
ขนาดตัวนำ
(ชิ้น/มม.)
ระยะ
(มม.)
ความกว้างรวม
(มม.)
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω/กม. (20 °C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩกม.
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(V/นาที)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)
ความจุไฟฟ้า
(ประมาณ pF/ม.)
คุณสมบัติ
ความต้านทาน
ประมาณΩ
เวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูล
ประมาณ ns/ม.
แบบขอบเขตใกล้
สัญญาณรบกวน
ประมาณ%
ไม่ลามไฟ
คุณสมบัติ
ประมาณ
มวล
กก./กม.
บริดจ์
FLEX-B
(สีมาตรฐาน)



เชื่อมติดเป็นระยะ
FLEX-S
(สีมาตรฐาน)
FLEX-S4
(สี)
101
/
5
/
10
/
61
(1 ม้วน)
AWG28
* (0.08 มม.2)
7/0.12711.4312.7213.2
หรือน้อยกว่า
100
หรือมากกว่า
20001 AFLEX-B
52

FLEX-S
FLEX-S4
51
FLEX-B
106

FLEX-S
FLEX-S4
108
54VW-1
18.6
1416.5117.826.0
1619.0520.329.8
2024.1325.437.2
2429.2130.544.6
2530.4831.846.5
2631.7533.048.4
3036.8338.155.8
3441.9143.263.2
3745.7247.068.8
4049.5350.874.4
5062.2363.593.0
6074.9376.2111.6
6480.0181.3119.0
*ค่าความจุไฟฟ้า ความต้านทานจำเพาะ เวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูล และครอสทอล์คแบบขอบเขตใกล้ เป็นค่าที่วัดในโหมด GSG *(~ มม.2) เป็นขนาดพื้นที่หน้าตัดโดยประมาณเท่านั้น ดูตารางเปรียบเทียบได้ที่ >> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

มาตรฐาน UL 300 V: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)35404550556065
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า0.970.930.890.860.820.770.73
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)707580859095100
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า0.680.630.580.520.450.370.26
ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตเป็นค่าที่คำนวณจากการเดินสายเคเบิล 1 เส้นเหนือพื้น ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 °C และไม่ได้เป็นค่าที่รับประกัน หากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานมีค่า 30 °C หรือมากกว่า ให้คูณค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตด้วยตัวคูณลดกระแสไฟฟ้าข้างต้น
(ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาต 1 x 0.93 = 0.93 (A) เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมมีค่า 40 °C

มาตรฐาน UL 300 V: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
FLEX-S4-20-10
FLEX-S4-34-61
FLEX-S4-40-10
FLEX-S4-40-61SALE
FLEX-S-40-10
FLEX-S-64-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 580.83

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102025.4

฿ 5,756.69

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 613443.2

฿ 1,044.72

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104050.8

฿ 5,686.58

฿ 3,465.40

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 614050.8

฿ 1,043.78

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104050.8

฿ 1,590.47

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106481.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.08 ขนาด AWG(AWG) 28 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V
โล่กำบัง ไม่มี มาตรฐาน ตัวแทน UL