1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NA3SC2 Shore A ทนความร้อน 180°C

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ทนความร้อน
  • ตัวนำ ขดลวด
  • 300 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 622.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มันมี ความยืดหยุ่น มากกว่าเมื่อเทียบกับสาย ไวนิล

·หลีกเลี่ยงการ อุปกรณ์สายไฟ ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการฟังก์ชั่นการ ทนน้ำมัน
* ราคาต่อหน่วยเป็น มิเตอร์วัดไฟ
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต

ยังไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

- NA3SC2 สายไฟซิลิโคนทนความร้อน 180°C จาก MISUMI
- สายซิลิโคนทนความร้อน 300 V
- ความยืดหยุ่นที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับสายไวนิล
- ทนความร้อน ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน ทนทานต่อการงอซ้าย/ขวา ทนทานต่อการบิดงอ ทนต่อสภาพแวดล้อม
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 4 คอร์
- วัสดุของตัวฉนวนทำจากซิลิคอน
- ความหนาของฉนวน 0.8 มม.

สเปค

NA3SC2 180 ° C ซิลิคอน ทนความร้อน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกนความยาวที่กำหนด
NA3SC20.7521
ถึง
100
(ระบุ 1 ม
เพิ่ม)
3
4
1.252
3
4
22
3
4


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นตัวเลขเสมอ
ของหน่วยไม่เป็น มิเตอร์
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย มาตรฐาน ราคาหน่วย ชุดสไลด์ ปริมาณวันที่จัดส่ง ฯลฯ อ้างอิงจาก แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI VONA
* 1 ผลิตภัณฑ์ สต๊อก ระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาที่ด้านขวา
*2 ราคาต่อหน่วยทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อ มิเตอร์วัดไฟ
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)
* 4 การแปลงขนาดสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น อ้างอิงจาก โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* 5 ค่า ของ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ให้ใช้เป็น ค่าอ้างอิง เท่านั้นและไม่รับประกัน
* 6 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว] ดีบุก: ดีบุก ชุบ ลวดทองแดงอบอ่อน
[วัสดุ] PVC: โพลีไวนิลคลอไรด์; วิชาพลศึกษา: วัสดุ โพลีเอทิลีน
P: วัสดุ ใช้ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน: เรซิน ฟลูออรีน ต่างๆ * * * *: อื่น ๆ
* 7 สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (โค้ท) และอื่น ๆ โปรดดูที่ " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน

ข้อมูลมากกว่านี้

NA3SC2 180 ° C ซิลิคอน ทนความร้อน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
NA3SC2 180 ° C ซิลิคอน ทนความร้อน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกนAWG
โดยประมาณ
ขนาด * 4
เป๋
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกน ขดลวด
เสร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มม.) * 8
ประมาณ
มวล
กก. / กม
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนแกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
เปลือกสเปคตัวอย่าง
ให้ * 7
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C) * 5
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩ km (20 ° C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
PC / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 6ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 6ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 6
NA3SC20.75218คอร์/แกน / ชั้น stranding28.2751834.610015007/55/0.051.3N/A0.8ซิลิคอน2.91.2ซิลิคอน
338.69518
449.411516
1.2521629.0 9527187/36/0.081.73.3
339.512027
4410.414524
221429.81203511.47/57/0.082.13.7
3310.415035
4411.319031


NA3SC2 180 ° C ซิลิคอน ทนความร้อน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)30405060708090100
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.970.940.900.870.830.790.75
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)110120130140150160170180
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า0.700.650.590.530.460.370.260.00
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง) ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เมื่อ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 40 ° C, 0.75 mm² 2- คอร์/แกน: 18 × 0.97 = 17.46 (A)
รหัสสินค้า
NA3SC2-0.75-4-1
NA3SC2-0.75-4-2
NA3SC2-0.75-4-3
NA3SC2-0.75-4-4
NA3SC2-0.75-4-5
NA3SC2-0.75-4-6
NA3SC2-0.75-4-7
NA3SC2-1.25-2-1
NA3SC2-1.25-2-2
NA3SC2-1.25-3-1
NA3SC2-1.25-3-2
NA3SC2-1.25-3-3
NA3SC2-1.25-3-4
NA3SC2-1.25-3-5
NA3SC2-1.25-3-6
NA3SC2-1.25-3-7
NA3SC2-1.25-3-8
NA3SC2-1.25-4-1
NA3SC2-1.25-4-2
NA3SC2-2-3-1
NA3SC2-2-3-2
NA3SC2-2-3-3
NA3SC2-2-3-4
NA3SC2-2-3-5
NA3SC2-2-3-6
NA3SC2-2-3-7
NA3SC2-2-3-8
NA3SC2-2-4-1
NA3SC2-2-4-2
NA3SC2-2-4-3
NA3SC2-2-4-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งNo. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Overall Length
(m)
Overall Diameter
(mm)

฿ 691.83

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 40.75[19 to 18] 1819.4

฿ 1,383.65

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 40.75[19 to 18] 1829.4

฿ 2,075.48

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 40.75[19 to 18] 1839.4

฿ 2,767.30

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 40.75[19 to 18] 1849.4

฿ 3,459.13

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 40.75[19 to 18] 1859.4

฿ 4,150.96

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 40.75[19 to 18] 1869.4

฿ 4,842.78

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 40.75[19 to 18] 1879.4

฿ 622.84

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 2[1.25] 1.25[17 to 16] 1619

฿ 1,245.68

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 2[1.25] 1.25[17 to 16] 1629

฿ 657.74

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 3[1.25] 1.25[17 to 16] 1619.5

฿ 1,315.48

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 3[1.25] 1.25[17 to 16] 1629.5

฿ 1,973.22

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 3[1.25] 1.25[17 to 16] 1639.5

฿ 2,630.96

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 3[1.25] 1.25[17 to 16] 1649.5

฿ 3,288.70

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 3[1.25] 1.25[17 to 16] 1659.5

฿ 3,946.43

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 3[1.25] 1.25[17 to 16] 1669.5

฿ 4,604.17

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 3[1.25] 1.25[17 to 16] 1679.5

฿ 5,261.91

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 3[1.25] 1.25[17 to 16] 1689.5

฿ 885.29

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 4[1.25] 1.25[17 to 16] 16110.4

฿ 1,770.58

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 4[1.25] 1.25[17 to 16] 16210.4

฿ 749.57

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 32.014110.4

฿ 1,499.13

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 32.014210.4

฿ 2,248.70

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 32.014310.4

฿ 2,998.26

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 32.014410.4

฿ 3,747.83

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 32.014510.4

฿ 4,497.39

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 32.014610.4

฿ 5,246.96

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 32.014710.4

฿ 5,996.52

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 32.014810.4

฿ 887.30

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 42.014111.3

฿ 1,774.61

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 42.014211.3

฿ 2,661.91

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 42.014311.3

฿ 3,549.22

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 42.014411.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Cable Standards อื่น ๆ Rated Voltage 300V Shield_ ไม่มี
Characteristics ความทนความร้อน / ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น Sheath Color ฟ้าคราม Ground Wire ไม่มี
Sheath Material ซิลิโคน Insulation Material ซิลิโคน