(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายเคเบิลจ่ายไฟ 300 V ทนทานต่อแผ่นดินไหว
รหัสรุ่นสินค้า | ขนาด AWG | จำนวนแกน | ความยาวทั้งหมด*3 หรือ ความยาวที่กำหนด |
NA2517T | 22 | 2 | 1 ~ 100 (ระบุ 1 ม เพิ่ม) / 500 / 1000 |
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
30 | |||
20 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
30 | |||
18 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
30 | |||
16 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
14 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
6 |
รหัสรุ่นสินค้า | AWG ขนาด | จำนวนแกน | โดยประมาณ พื้นที่หน้าตัด (มม.2 )*1 | บิดเกลียว โครงสร้าง (ดูรูป) | จำนวน แกนสาย | สำเร็จ*4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ประมาณ น้ำหนัก kg/km | คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวน | แกนลวด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ประมาณ (มม.) | ปลอกหุ้มสาย | สเปค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30°C)*2 | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20°C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20°C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / นาที | โครงสร้าง เส้น / มม. | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ประมาณ (มม.) | การชุบผิว*3 | ความหนา (มม.) | วัสดุ*3 | ความหนา (มม.) | วัสดุ*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA2517T | 22 | 2 | 0.3 | แกน / ชั้น ตีเกลียว | 2 | 5.3 | 35 | 7 | 63.3 | 10 | 1500 | 65/0.08 | 0.75 | ดีบุก | 0.45 | PVC | 1.65 | 1 | PVC | ULAWM2517 c-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 5.6 | 41 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 6.0 | 48 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7.0 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8.0 | 85 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9.2 | 100 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 9.1 | 105 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 10 | 130 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 11 | 160 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 12.8 | 220 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 0.5 | 2 | 5.9 | 45 | 9 | 38.1 | 2000 | 108/0.08 | 0.96 | N/A | 0.5 | 1.96 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 6.2 | 55 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 6.7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7.9 | 90 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 9.1 | 120 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10.5 | 140 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง