1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

VCTF22 รองรับมาตรฐาน PSE สายไฟ Vinyl Cabtire ที่มีความเหนียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • กฎหมาย PSE
  • ขดลวด เกลียว
  • 300 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,806.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


* สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

- VCTF22 PSE รองรับสายเคเบิล Cabtire ไวนิลแบบดัดจาก MISUMI
- สายไฟซีรีส์ VCTF22 เป็นสายไฟทั่วไปที่มีแรงดันไฟฟ้า 300 V
- เป็นรุ่นที่มีความเหนียว และสีและความอ่อนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- ตัวฉนวนทำจาก PVC และปลอกสายไฟเป็นสีดำและทำจาก PVC
- สายไฟสามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 60 °C

สเปค

VCTF22 รองรับมาตรฐาน PSE สายไฟ ไวนิล cabtire ที่มีความ ความเหนียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
VCTF220.52
3
4
6
8
10
12
16
20
30
0.752
3
4
6
8
10
12
16
20
30
1.252
3
4
6
8
10
12
16
20
30
2.02
3
4
6
8
10
12
16
20
30


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย มาตรฐาน ราคาหน่วย ชุดสไลด์ ปริมาณวันที่จัดส่ง ฯลฯ อ้างอิงจาก แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI VONA
* 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในสต๊อกจะระบุด้วยตัวอักษร T หรือ A ในคอลัมน์ราคาที่อยู่ด้านขวา
*2 ราคาต่อหน่วยทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อ มิเตอร์วัดไฟ
วิธีคำนวณราคาต่อหน่วย [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลขรุ่น (ม.) × ราคาหน่วยต่อเมตรข้างต้น]

ข้อมูลมากกว่านี้

VCTF22 รองรับมาตรฐาน PSE สายไฟ ไวนิล cabtire ที่มีความ ความเหนียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
VCTF22 รองรับมาตรฐาน PSE สายไฟ ไวนิล cabtire ที่มีความ ความเหนียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
VCTF22 รองรับมาตรฐาน PSE สายไฟ ไวนิล cabtire ที่มีความ ความเหนียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกนความยาวทั้งหมดAWG
โดยประมาณ
ขนาด * 1
เป๋
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกน ขดลวด
เสร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. * 4
(มิลลิเมตร)
ประมาณ
มวล
กก. / กม
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนแกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
เปลือกสเปค
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C) * 2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩ km (20 ° C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
PC / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3
VCTF220.521
ถึง
100
(ระบุ
1 ม.
เพิ่ม)
20คอร์/แกน / ชั้น
ลากสาย
25.845537.8 หรือน้อยกว่า5 ขึ้นไป200020/0.180.9N/A0.5PVC1.91.0PVC-
336.1555
446.6655
667.7904
888.71004
10109.81203
121210.01403
161611.01753
202012.52103
303014.530521.1
0.7521826.665725.1 หรือน้อยกว่า5 ขึ้นไป200030/0.181.10.62.31.0สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ
กฎหมาย PSE
337.0707
447.6857
668.91206
8810.01405
101011.51705
121212.01904
161613.52454
202014.530541.1
303017.543531.2
1.2521627.4801215.1 หรือน้อยกว่า5 ขึ้นไป200050/0.181.52.71.0
337.89512
448.511512
6610.01658
8811.51907
101013.02407
121213.527561.1
161615.03556
202017.044051.2
303020.064041.3
2.021428.0100179.79 หรือน้อยกว่า5 ขึ้นไป200037/0.261.83.01.0
338.512517
449.215517
6611.022011
8812.52609
101014.533091.1
121215.03708
161617.049071.2
202018.56007
303022.588061.4


* 1 การแปลงขนาดนั้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น อ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* 2 จะต้องใช้ ค่า ของ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เท่านั้นเป็น ค่าอ้างอิง และไม่รับประกัน
* 3 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว]ดีบุก:ดีบุก ชุบ ลวดทองแดงอบอ่อน
[วัสดุ]PVC:โพลีไวนิลคลอไรด์; วิชาพลศึกษา:วัสดุ โพลีเอทิลีน
P:วัสดุ ใช้ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน:เรซิน ฟลูออรีน ต่างๆ * * * *:อื่น ๆ
* 4 สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (โค้ท) และอื่น ๆ โปรดดูที่ " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)304050
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.820.58
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้แสดงค่าที่คำนวณได้สำหรับสายเดี่ยวเหนือพื้นดิน เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 30°C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง)ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เมื่อ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 40 ° C, สองแกน, 0.5 มม. ²:5 x 0.82 = 4.1 (A)

VCTF22 รองรับมาตรฐาน PSE สายไฟ ไวนิล cabtire ที่มีความ ความเหนียว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โต๊ะวางชิ้นงาน ระบุ แกนลวด
จำนวน คอร์/แกนวิธีการระบุ แกนลวด
12- คอร์/แกน หรือน้อยกว่าวิธีการระบายสี ฉนวนไฟฟ้า
(ใบสั่ง: ดำ, ขาว, แดง, เขียว, เหลือง, น้ำตาล, น้ำเงิน, เทา, ส้ม, ม่วง, ชมพู, เขียวอ่อน)
16 แกนหรือมากกว่าวิธีการกำหนดหมายเลข
(กันดารวิถี 1, 2, 3, 4:ถูกพิมพ์อย่างต่อเนื่องบน พื้นผิว ของ ฉนวนไฟฟ้า สีขาว)
รหัสสินค้า
VCTF22-0.5-4-100
VCTF22-0.75-2-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
มาตรฐาน ตัวแทน

฿ 5,225.81

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5420-

฿ 3,806.45

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.75218PSE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง ไม่มี เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ
ความยาวโดยรวม(ม.) 100 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 6.6 เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC คุณสมบัติอื่น ๆ ความอ่อนโยน