1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มาตรฐาน UL NA3FVR ยืดหยุ่นสูง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • VW-1
  • ULAWM
  • ทนความร้อน
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • ตัวนำ ขดลวด
  • สายคู่บิดเกลียว
  • 300 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 225.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มีประสิทธิภาพที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แอปพลิเคชันบนมือถือ  



· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
* ราคาต่อยูนิตทั้งหมดเป็นต่อเมตร
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* สีและความนุ่มอาจต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต


รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิ้ลสัญญาณเคลื่อนที่ยืดหยุ่นสูง 300 V

สเปค

สาย NA3FVR มาตรฐาน UL ความยืดหยุ่นสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
* ก่อนทำการสั่งซื้อให้ยืนยันว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำดับถูกต้อง (ถ้ามี): " (= วงเล็บ 1 ไบท์ "; "1 = หนึ่ง"; "I = i"; "0 = ศูนย์"; "O = โอ"

รหัสรุ่นสินค้าพื้นที่หน้าตัด
(มม.2)
จำนวนคู่*4
1P = 2 แกน
ความยาวทั้งหมด*3
หรือ
ความยาวที่กำหนด
NA3FVR0.21P1
~
100
(ระบุ 1 ม
เพิ่ม)
/
500
/
1000
2P
3P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
0.31P
2P
3P
5P
6P
8P
10P
15P
20P
0.51P
2P
3P
5P
6P
8P
10P
15P
20P


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
*1 สินค้าที่สต็อกระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาด้านขวา
*2 ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)
*4 ตรวจสอบตัวบ่งชี้จำนวนแกน หมายเลขคู่ หมายเลขแกน / คู่ และหมายเลขคู่ / แกนเมื่อสั่งซื้อ (ตรวจสอบตารางรายละเอียดจำเพาะสำหรับจำนวนแกนสายไฟ) 1P (1PS) คือ “x 2 แกน”

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาย NA3FVR มาตรฐาน UL ความยืดหยุ่นสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องสาย NA3FVR มาตรฐาน UL ความยืดหยุ่นสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย NA3FVR มาตรฐาน UL ความยืดหยุ่นสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย NA3FVR มาตรฐาน UL ความยืดหยุ่นสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย NA3FVR มาตรฐาน UL ความยืดหยุ่นสูง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

รหัสรุ่นสินค้าพื้นที่หน้าตัด
(มม.2)
จำนวนคู่*1
1P = 2 แกน
AWG
ขนาด
อ้างอิง*2
บิดเกลียว
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกนสาย
สำเร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก*6
(มม.)
ประมาณ
น้ำหนัก
kg/km
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนแกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสายสเปคตัวอย่าง
มีให้*5
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)*3
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 4ความหนา
(มม.)
วัสดุ * 4ความหนา
(มม.)
วัสดุ * 4
NA3FVR0.21P25สายคู่บิดเกลียว23.5 17 6.0105 หรือน้อยกว่า1,500 หรือมากกว่า200040/0.08
ชุบดีบุก
สายตีเกลียวทองแดงอบอ่อน
0.6ดีบุก0.2ฟลูออรีน (ETFE)1.00.7 PVCULAWM2103
2P45.7 37 5.01 ULAWM2517
3P66.2 46 4.01
5P107.2 60 4.01
6P127.7 70 4.01
8P168.8 90 3.01
10P2010.5 115 3.01
15P3011.0 145 3.01
20P4012.0 190 2.01.2
0.31P2324.1 24 8.071.5 หรือน้อยกว่า1,500 หรือมากกว่า20003/20/0.08
ทองแดงคอมโพสิตอบชุบดีบุก
เส้นใย
0.80.251.30.7 ULA
รหัสสินค้า
NA3FVR-0.2-1P-1
NA3FVR-0.2-1P-2
NA3FVR-0.2-1P-3
NA3FVR-0.2-1P-4
NA3FVR-0.2-1P-5
NA3FVR-0.2-1P-6
NA3FVR-0.2-1P-7
NA3FVR-0.2-1P-8
NA3FVR-0.2-1P-9
NA3FVR-0.2-1P-10
NA3FVR-0.2-1P-11
NA3FVR-0.2-1P-12
NA3FVR-0.2-1P-13
NA3FVR-0.2-1P-14
NA3FVR-0.2-1P-15
NA3FVR-0.2-1P-16
NA3FVR-0.2-1P-17
NA3FVR-0.2-1P-18
NA3FVR-0.2-1P-19
NA3FVR-0.2-1P-20
NA3FVR-0.2-1P-21
NA3FVR-0.2-1P-22
NA3FVR-0.2-1P-23
NA3FVR-0.2-1P-24
NA3FVR-0.2-1P-25
NA3FVR-0.2-1P-26
NA3FVR-0.2-1P-27
NA3FVR-0.2-1P-28
NA3FVR-0.2-1P-29
NA3FVR-0.2-1P-30
NA3FVR-0.2-1P-31
NA3FVR-0.2-1P-32
NA3FVR-0.2-1P-33
NA3FVR-0.2-1P-34
NA3FVR-0.2-1P-35
NA3FVR-0.2-1P-36
NA3FVR-0.2-1P-37
NA3FVR-0.2-1P-38
NA3FVR-0.2-1P-39
NA3FVR-0.2-1P-40
NA3FVR-0.2-1P-41
NA3FVR-0.2-1P-42
NA3FVR-0.2-1P-43
NA3FVR-0.2-1P-44
NA3FVR-0.2-1P-45
NA3FVR-0.2-1P-46
NA3FVR-0.2-1P-47
NA3FVR-0.2-1P-48
NA3FVR-0.2-1P-49
NA3FVR-0.2-1P-50
NA3FVR-0.2-1P-51
NA3FVR-0.2-1P-52
NA3FVR-0.2-1P-53
NA3FVR-0.2-1P-54
NA3FVR-0.2-1P-55
NA3FVR-0.2-1P-56
NA3FVR-0.2-1P-57
NA3FVR-0.2-1P-58
NA3FVR-0.2-1P-59
NA3FVR-0.2-1P-60
NA3FVR-0.2-1P-61
NA3FVR-0.2-1P-62
NA3FVR-0.2-1P-63
NA3FVR-0.2-1P-64
NA3FVR-0.2-1P-65
NA3FVR-0.2-1P-66
NA3FVR-0.2-1P-67
NA3FVR-0.2-1P-68
NA3FVR-0.2-1P-69
NA3FVR-0.2-1P-70
NA3FVR-0.2-1P-71
NA3FVR-0.2-1P-72
NA3FVR-0.2-1P-73
NA3FVR-0.2-1P-74
NA3FVR-0.2-1P-75
NA3FVR-0.2-1P-76
NA3FVR-0.2-1P-77
NA3FVR-0.2-1P-78
NA3FVR-0.2-1P-79
NA3FVR-0.2-1P-80
NA3FVR-0.2-1P-81
NA3FVR-0.2-1P-82
NA3FVR-0.2-1P-83
NA3FVR-0.2-1P-84
NA3FVR-0.2-1P-85
NA3FVR-0.2-1P-86
NA3FVR-0.2-1P-87
NA3FVR-0.2-1P-88
NA3FVR-0.2-1P-89
NA3FVR-0.2-1P-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 225.48

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -10.225213.5

฿ 313.79

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -20.225213.5

฿ 380.14

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -30.225213.5

฿ 446.49

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -40.225213.5

฿ 512.84

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -50.225213.5

฿ 579.19

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -60.225213.5

฿ 645.54

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -70.225213.5

฿ 721.55

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -80.225213.5

฿ 811.74

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -90.225213.5

฿ 901.94

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -100.225213.5

฿ 992.13

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -110.225213.5

฿ 1,082.32

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -120.225213.5

฿ 1,172.52

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -130.225213.5

฿ 1,262.71

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -140.225213.5

฿ 1,352.90

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -150.225213.5

฿ 1,443.10

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -160.225213.5

฿ 1,533.29

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -170.225213.5

฿ 1,623.48

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -180.225213.5

฿ 1,713.68

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -190.225213.5

฿ 1,803.87

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -200.225213.5

฿ 1,894.06

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -210.225213.5

฿ 1,984.26

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -220.225213.5

฿ 2,074.45

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -230.225213.5

฿ 2,164.65

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -240.225213.5

฿ 2,254.84

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -250.225213.5

฿ 2,345.03

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -260.225213.5

฿ 2,435.23

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -270.225213.5

฿ 2,525.42

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -280.225213.5

฿ 2,615.61

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -290.225213.5

฿ 2,705.81

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -300.225213.5

฿ 2,796.00

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -310.225213.5

฿ 2,886.19

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -320.225213.5

฿ 2,976.39

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -330.225213.5

฿ 3,066.58

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -340.225213.5

฿ 3,156.77

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -350.225213.5

฿ 3,246.97

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -360.225213.5

฿ 3,337.16

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -370.225213.5

฿ 3,427.35

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -380.225213.5

฿ 3,517.55

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -390.225213.5

฿ 3,607.74

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -400.225213.5

฿ 3,697.94

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -410.225213.5

฿ 3,788.13

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -420.225213.5

฿ 3,878.32

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -430.225213.5

฿ 3,968.52

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -440.225213.5

฿ 4,058.71

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -450.225213.5

฿ 4,148.90

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -460.225213.5

฿ 4,239.10

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -470.225213.5

฿ 4,329.29

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -480.225213.5

฿ 4,419.48

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -490.225213.5

฿ 4,006.45

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -500.225213.5

฿ 4,086.58

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -510.225213.5

฿ 4,166.71

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -520.225213.5

฿ 4,246.84

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -530.225213.5

฿ 4,326.97

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -540.225213.5

฿ 4,407.10

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -550.225213.5

฿ 4,487.23

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -560.225213.5

฿ 4,567.35

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -570.225213.5

฿ 4,647.48

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -580.225213.5

฿ 4,727.61

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -590.225213.5

฿ 4,807.74

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -600.225213.5

฿ 4,887.87

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -610.225213.5

฿ 4,968.00

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -620.225213.5

฿ 5,048.13

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -630.225213.5

฿ 5,128.26

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -640.225213.5

฿ 5,208.39

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -650.225213.5

฿ 5,288.52

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -660.225213.5

฿ 5,368.65

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -670.225213.5

฿ 5,448.77

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -680.225213.5

฿ 5,528.90

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -690.225213.5

฿ 5,609.03

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -700.225213.5

฿ 5,689.16

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -710.225213.5

฿ 5,769.29

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -720.225213.5

฿ 5,849.42

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -730.225213.5

฿ 5,929.55

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -740.225213.5

฿ 6,009.68

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -750.225213.5

฿ 6,089.81

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -760.225213.5

฿ 6,169.94

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -770.225213.5

฿ 6,250.06

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -780.225213.5

฿ 6,330.19

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -790.225213.5

฿ 6,410.32

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -800.225213.5

฿ 6,490.45

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -810.225213.5

฿ 6,570.58

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -820.225213.5

฿ 6,650.71

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -830.225213.5

฿ 6,730.84

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -840.225213.5

฿ 6,810.97

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -850.225213.5

฿ 6,891.10

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -860.225213.5

฿ 6,971.23

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -870.225213.5

฿ 7,051.35

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -880.225213.5

฿ 7,131.48

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -890.225213.5

฿ 7,211.61

NA3FVR CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -900.225213.5

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง ไม่มี คุณสมบัติ ทนน้ำมัน
มาตรฐาน ตัวแทน UL เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ฟลูออรีน พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ ใช้คู่ คุณสมบัติอื่น ๆ ทนต่อการดัด ทนต่อแรงสั่นสะเทือน มีความยืดหยุ่น ทนต่อการบิดเกลียว ผ่านการทดสอบกับรางกระดูกงู ทนต่อการดัดงอในทิศทางแนวนอน
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .