1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย NARVCTSB รองรับมาตรฐาน PSE พร้อมชีลด์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • กฎหมาย PSE
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • ตัวนำ ขดลวด
  • โล่กำบัง เดียว
  • 600 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,098.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายโรบอท ชนิดมีชิลด์ มาตรฐาน 600 V PSE นอกจากนี้ยังสามารถใช้ภายใน รางกระดูกงู

สเปค

สาย NARVCTSB รองรับ PSE พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
* ก่อนทำการสั่งซื้อให้ยืนยันว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำดับถูกต้อง (ถ้ามี): " (= วงเล็บ 1 ไบท์ "; "1 = หนึ่ง"; "I = i"; "0 = ศูนย์"; "O = โอ"

รหัสรุ่นสินค้าพื้นที่หน้าตัด (มม.2 )จำนวนแกน
NARVCTSB0.752
3
4
6
1.252
3
4
6


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อยูนิตมาตรฐาน ราคาต่อยูนิตตามปริมาณ จำนวนวันที่จัดส่ง และอื่นๆ โปรดดูแค็ตตาล็อกออนไลน์ของ MISUMI VONA
*1 สินค้าที่สต็อกระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาด้านขวา
* 2 ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาย NARVCTSB รองรับ PSE พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย NARVCTSB รองรับ PSE พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้องสาย NARVCTSB รองรับ PSE พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย NARVCTSB รองรับ PSE พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย NARVCTSB รองรับ PSE พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย NARVCTSB รองรับ PSE พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

รหัสรุ่นสินค้าพื้นที่หน้าตัด
(มม.2 )*1
จำนวนแกนAWG
ประมาณการ
บิดเกลียว
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกนสาย
สำเร็จ*5
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ประมาณ
น้ำหนัก
kg/km
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนแกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสายสเปคตัวอย่าง
มีให้*4
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)*2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว*3ความหนา
(มม.)
วัสดุ*3ความหนา
(มม.)
วัสดุ*3
NARVCTSB0.75218แกน / ชั้น
เส้นใย
29.90 1281425.1 หรือน้อยกว่า50 หรือมากกว่า30007/10/0.121.30N/A0.80PVC2.901.70PVCกฎหมาย PSE
ได้รับการสนับสนุน
3310.60151121.80
4411.3018010
6613.2024281.90
1.25216210.801581915.1 หรือน้อยกว่า50 หรือมากกว่า30007/16/0.121.650.803.251.80
3311.30184171.80
4412.40221151.90
6614.50304122.00


*1 การแปลงขนาดใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูตารางเปรียบเทียบที่ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
*2 ค่าของกระแสไฟฟ้าที่อนุญาตใช้เป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มีการรับประกัน
* 3 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว] ดีบุก... สายทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
[วัสดุ] PVC... โพลีไวนิลคลอไรด์; PE... วัสดุที่ใช้โพลีเอทิลีนเป็นหลัก
P: วัสดุโพลีเอสเตอร์เป็นพื้นฐาน; ฟลูออรีน... ฟลูออรีนเรซินต่างๆ *: อื่นๆ
*4 สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล เปลือกหุ้มสาย (ผิวเคลือบ) และอื่นๆ โปรดอ้างอิงถึง
“เส้นผ่านศูนย์กลางสำเร็จ” อยู่ในตารางด้านบน  
 
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
รหัสสินค้า
NARVCTSB-0.75-2-100
NARVCTSB-0.75-4-100
NARVCTSB-1.25-2-100
NARVCTSB-1.25-3-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 32,045.93

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.751829.9

฿ 39,787.72

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.7518411.3

฿ 30,098.58

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.2516210.8

฿ 39,986.54

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.2516311.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V โล่กำบัง นำเสนอ
คุณสมบัติ ทนน้ำมัน มาตรฐาน ตัวแทน PSE เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำเงินกรมท่า
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
คุณสมบัติอื่น ๆ ทนต่อการสั่นสะเทือน ยืดหยุ่น มีความอ่อน บิดงอได้ ทนต่อสัญญาณรบกวน