1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์ - รุ่น B3/BF/SE/O ⇔ รุ่น O

AC CONCENT

อะแดปเตอร์ - รุ่น B3/BF/SE/O ⇔ รุ่น O
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 606.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ทำให้สามารถเสียบปลัํกหลายชนิดได้กับรุ่น A ที่ใช้ในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา


· ไม่แปลงแรงดันไฟฟ้า
· ไม่สามารถใช้กับงานอุตสาหกรรมได้
·ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนทั่วไป


รายละเอียดสินค้า

[สเปค]·นี่คืออะ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ที่สามารถแปลง ใบมีดลบคม แต่ละประเภทเป็นประเภท A

ข้อมูลเพิ่มเติม

อะแดปเตอร์ - รุ่น B3/BF/SE/O ⇔ รุ่น O: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
พิกัด250 V AC-10A
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
น้ำหนัก34 g
รหัสสินค้า
MIS-ADALL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 606.48

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อะแดปเตอร์ พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10
สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี ความยาว(มิลลิเมตร) 28 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 36
ความหนา(มิลลิเมตร) 36.2 สเปค หัวแปลงอแดปเตอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MIS-ADALL ในชุด อะแดปเตอร์ - รุ่น B3/BF/SE/O ⇔ รุ่น O