1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์ - รุ่น A/B3/BF/SE ⇔ รุ่น O

AC CONCENT

อะแดปเตอร์ - รุ่น A/B3/BF/SE ⇔ รุ่น O
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 313.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· สามารถแปลงปลั๊กรุ่น A ที่ใช้ในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในซ็อคเก็ต Oceania รุ่น O 3 ขา แบบแบน


· ไม่แปลงแรงดันไฟฟ้า
· ไม่สามารถใช้กับงานอุตสาหกรรมได้


รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· อแดปเตอร์/ตัวแปลง ที่สามารถแปลง ใบมีดลบคม แต่ละประเภทเป็นประเภท O ·สามารถแปลง เต้ารับ ใบมีดลบคม แบน 3 ขาพิน ประเภท I โอเชียเนียเพื่อใช้กับปลั๊กประเภท A สำหรับญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม

อะแดปเตอร์ - รุ่น A/B3/BF/SE ⇔ รุ่น O: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
อะแดปเตอร์ - รุ่น A/B3/BF/SE ⇔ รุ่น O: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
พิกัด250 V AC-10A
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
น้ำหนัก40 g
รหัสสินค้า
MIS-ADOALL SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 313.76

฿ 208.05

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อะแดปเตอร์ พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10
สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี ความยาว(มิลลิเมตร) 28 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 36
ความหนา(มิลลิเมตร) 36 มาตรฐานอื่น ๆ (SAA) สเปค หัวแปลงอแดปเตอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MIS-ADOALL ในชุด อะแดปเตอร์ - รุ่น A/B3/BF/SE ⇔ รุ่น O