1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เต้ารับแบบขาปลั๊กยูนิเวอร์แซล - เต้ารับ / รุ่น O

AC CONCENT

เต้ารับแบบขาปลั๊กยูนิเวอร์แซล - เต้ารับ / รุ่น O
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • AS
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 813.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ต้องใช้เต้ารับสายไฟ ⌀4.5 3 ชุด

รายละเอียดสินค้า

เต้ารับ พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท I สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ภายในแผงติดตั้ง จำเป็นต้องเปิดทางออก สายไฟ 3 ⌀4.5 อันดับ: 250 V AC,10 วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น UF

ข้อมูลเพิ่มเติม

เต้ารับแบบขาปลั๊กยูนิเวอร์แซล - เต้ารับ / รุ่น O: ภาพที่เกี่ยวข้อง
เต้ารับแบบขาปลั๊กยูนิเวอร์แซล - เต้ารับ / รุ่น O: ภาพที่เกี่ยวข้อง
พิกัด250 V AC-10A
มาตรฐานความปลอดภัยAS / NZS 3112:1993
วัสดุบอดี้เรซิ่นยูเรีย
สายไฟที่รองรับการใช้งาน0.5 มม.2 ~ 1.0มม.2
น้ำหนัก45 g
* สินค้าเทียบเท่า MIS-RAS (หมายเหตุ) ขนาดเกลียวตัวผู้ 7 มม. หรือต่ำกว่า
รหัสสินค้า
MIS-412
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 813.62

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้ารับ รูปทรง O-3 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10 สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี ความยาว(มิลลิเมตร) 29
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 49 ความหนา(มิลลิเมตร) 49 มาตรฐานอื่น ๆ (AS)
มาตรฐานอื่น ๆ (NZS)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MIS-412 ในชุด เต้ารับแบบขาปลั๊กยูนิเวอร์แซล - เต้ารับ / รุ่น O