1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับแบบขาปลั๊กยูนิเวอร์แซล - เต้ารับ / รุ่น SE

AC CONCENT

เต้ารับแบบขาปลั๊กยูนิเวอร์แซล - เต้ารับ / รุ่น SE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • VDE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 350.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· สามารถเสียบปลั๊กชนิด SE ได้


· ต้องเจาะช่องสายไฟนอกเหนือจากรูตัดบนพาแนล


รายละเอียดสินค้า

เต้ารับ พาวเวอร์ซัพพลาย ซัพพลายประเภท SE ที่อนุญาตให้มี สายไฟ ภายในและภายนอกแผง คุณสามารถ เม็ดมีด ปลั๊กประเภท SE ได้ ต้องเจาะรูทางออกของ สายไฟ แยกต่างหากจากรูเจาะแผง อันดับ: 250 V AC,16 วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น UF

ข้อมูลเพิ่มเติม

เต้ารับแบบขาปลั๊กยูนิเวอร์แซล - เต้ารับ / รุ่น SE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เต้ารับแบบขาปลั๊กยูนิเวอร์แซล - เต้ารับ / รุ่น SE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เต้ารับแบบขาปลั๊กยูนิเวอร์แซล - เต้ารับ / รุ่น SE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เต้ารับแบบขาปลั๊กยูนิเวอร์แซล - เต้ารับ / รุ่น SE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
พิกัด250 V AC-16A
มาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐาน CEE ฉบับ 7 แผ่น 3
วัสดุบอดี้เรซิ่นยูเรีย
สายไฟที่รองรับการใช้งาน0.75 มม.2 ~ 1.5 มม.2
น้ำหนัก88 g
รหัสสินค้า
MIS-RS2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 350.16

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้ารับ รูปทรง S-3 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 16 สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี ความยาว(มิลลิเมตร) 47
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 60.5 ความหนา(มิลลิเมตร) 60.5 มาตรฐานอื่น ๆ (CEE)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MIS-RS2 ในชุด เต้ารับแบบขาปลั๊กยูนิเวอร์แซล - เต้ารับ / รุ่น SE