(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน NEMA เต้าเสียบที่ได้มาตรฐานสากล
รหัสรุ่น | หมายเลข NEMA | มาตรฐานความปลอดภัย | ชนิดใบมีดลบคม | จำนวนแกน | พิกัด | ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน | |||
เต้าเสียบชนิดหน้าแปลน | เต้ารับแบบฝัง | แรงดันไฟฟ้า (V) | กระแสไฟฟ้า (A) | AWG | มม.2 | ||||
HBL5279C | HBL5261 | 5-15R | สินค้าทั้งหมด UL CSA * เฉพาะ HBL5279C และ HBL5261C รองรับ PSE | ชนิด Plug-in | 2P + กราวด์ | 125 | 15 | 18 to 10 | 0.75 to 5.5 |
HBL5379C | — | 5-20R | 125 | 20 | 18 to 10 | 0.75 to 5.5 | |||
HBL5679C | — | 6-15R | 250 | 15 | 18 to 10 | 0.75 to 5.5 | |||
— | HBL2310 | L5-20R | ประเภทตะขอ | 125 | 20 | 18 to 10 | 0.75 to 5.5 | ||
HBL2616 | HBL2610 | L5-30R | 125 | 30 | 12 to 6 | 3.5 to 14 | |||
HBL4585C | HBL4560 | L6-15R | 250 | 15 | 18 to 10 | 0.75 to 5.5 | |||
HBL2326 | HBL2320 | L6-20R | 250 | 20 | 18 to 10 | 0.75 to 5.5 | |||
HBL2626 | HBL2620 | L6-30R | 250 | 30 | 12 to 6 | 3.5 to 14 | |||
— | HBL2410 | L14-20R | 3P + กราวด์ | 250 | 20 | 18 to 10 | 0.75 to 5.5 | ||
— | HBL2710 | L14-30R | 250 | 30 | 12 to 6 | 3.5 to 14 | |||
— | HBL2420 | L15-20R | 250 | 20 | 18 to 10 | 0.75 to 5.5 | |||
— | HBL2430 | L16-20R | 480 | 20 | 18 to 10 | 0.75 to 5.5 |
รหัสสินค้า |
---|
HBL2430 |
HBL2626 |
HBL5279C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | จำนวนแกน | สเปค | รูปทรง ใบมีดลบคม | รูปทรงของขา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,691.94 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 480 | 20 | 24.6 | 83.3 | 43.2 | 3P + กราวด์ | เต้ารับแบบฝัง | ล็อคขวาแบบตะขอติดตั้ง | L16-20R | ||
฿ 2,712.14 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 30 | 52.8 | 73.2 | 73.2 | 2P + กราวด์ | เต้าเสียบชนิดหน้าแปลน | ล็อคขวาแบบตะขอติดตั้ง | L6-30R | ||
฿ 1,413.42 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 125 | 15 | 43.7 | 65 | 65 | 2P + กราวด์ | เต้าเสียบชนิดหน้าแปลน | ชนิด Plug-in | 5-15R |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้ารับ | สถานะมาตรฐาน NEMA | มี | มาตรฐานที่แสดง | UL / CSA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง