1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับ รุ่น ล็อคเชิงพาณิชย์ - ฝาปิดกันฝุ่น (สำหรับ เต้ารับ แบบฝัง)

เต้ารับ รุ่น ล็อคเชิงพาณิชย์ - ฝาปิดกันฝุ่น (สำหรับ เต้ารับ แบบฝัง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 662.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


●SLP3000 ใช้สำหรับ เต้ารับ แบบฝัง (15 A, 20 A) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางปลั๊ก 34.5 มม.
●SLP4000 สำหรับ เต้ารับ แบบฝัง (30 A) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางปลั๊ก 40.5 มม.
●มาพร้อมกับป้ายแสดงและ สกรู


·ไม่สามารถใช้กับ เต้ารับ อุปกรณ์ นี้ ได้

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิด เต้ารับ แบบฝังเพื่อป้องกันการซึมผ่านของฝุ่น

สเปค

รุ่น ล็อคเชิงพาณิชย์ เต้ารับ - ที่หุ้มกันฝุ่น (สำหรับ เต้ารับ ฝัง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นเต้ารับ รองรับการใช้งานน้ำหนัก
ก.
SLP30003110, 3210-L5, 3120-1, 3220-L6, 3220, G5087
SLP40003310-L5, 3320-L6, 3320, 4220, 4320, 4320-L1585

ข้อมูลมากกว่านี้

รุ่น ล็อคเชิงพาณิชย์ เต้ารับ - ที่หุ้มกันฝุ่น (สำหรับ เต้ารับ ฝัง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SLP3000
SLP4000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 662.32

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 662.32

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ปก