1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Commercial Locking รุ่น Outlet-Cover แผ่นเพลท (สำหรับ Embedded เต้ารับ)

Commercial Locking รุ่น Outlet-Cover แผ่นเพลท (สำหรับ Embedded เต้ารับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 178.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ชนิดแผ่นเพลท อะลูมิเนียมอัลลอย ทนต่อ การกัดกร่อน สำหรับติดตั้งบน เต้ารับ แบบฝังที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปลั๊ก 34.5 มม. หรือ 40.5 มม.
·สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่ แบบมีรูสกรู 101 มม. และ 60.5 มม.


·ดู >> ที่นี่ ไม่สามารถใช้เป็น เต้ารับ สำหรับอุปกรณ์ได้

รายละเอียดสินค้า

แผ่นเพลท ปิด เต้ารับ แบบฝัง

สเปค

รุ่น ล็อคเชิงพาณิชย์ เต้ารับ - แผ่นเพลท ปิด (สำหรับ เต้ารับ ฝัง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นน้ำหนัก
ก.
1141 A30
141 A31
1161 A29
1141-1A47
141-1A49

ข้อมูลมากกว่านี้

รุ่น ล็อคเชิงพาณิชย์ เต้ารับ - แผ่นเพลท ปิด (สำหรับ เต้ารับ ฝัง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รุ่น ล็อคเชิงพาณิชย์ เต้ารับ - แผ่นเพลท ปิด (สำหรับ เต้ารับ ฝัง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
1141A
1161A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 178.98

AC CONCENT 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 178.98

AC CONCENT 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ชนิดแผ่นเพลท