1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับ-เต้าเสียบแบบคอมเมอร์เชียลล็อค (รุ่นหน้าแปลน)

AC CONCENT

เต้ารับ-เต้าเสียบแบบคอมเมอร์เชียลล็อค (รุ่นหน้าแปลน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • NEMA
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • ชนิดสกรู
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 492.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ใช้สำหรับการติดตั้งกับพาแนลและเชื่อมต่อกับซ็อคเก็ต สามารถติดตั้งบนพาแนลจากด้านหน้าหรือด้านหลัง
· มีหน้าแปลนสีงาช้างที่ไม่ทำให้รูปลักษณ์ของอุปกรณ์เสีย
· สามารถติดฝาครอบฉนวนที่ให้มาได้เพื่อการเชื่อมต่อสายไฟที่ปลอดภัยขึ้น
· มีเพียง 3115N เท่านั้นที่ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยของวัสดุ


· โปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือกชิ้นส่วนที่เข้ากัน เนื่องจากรูปทรงของตะขอต่างกันออกไปตามค่าพิกัดและมาตรฐาน การใช้ร่วมกันจะต้องทำกับสินค้าในหมวดหมู่เดียวกัน
· ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีฟังก์ชั่นกันน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสกับน้ำ
· สินค้าที่ผลิตในวันที่ 21 พฤษภาคม 2008 หรือหลังจากนั้นใช้นัทมีบ่าแทนที่แหวนรองและนัท


รายละเอียดสินค้า

เต้ารับพร้อมหน้าแปลนแบบล็อค ชนิดติดตั้งกับพาแนล

สเปค

เต้ารับ-เต้าเสียบแบบคอมเมอร์เชียลล็อค (รุ่นหน้าแปลน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนพิกัดน้ำหนัก กรัมกลุ่มรวม*
กระแสไฟฟ้า (A)แรงดันไฟฟ้า (V)
3115 Nสายดิน + 2P1512569A
3215 N-L520100B
3315 N-L530129C
3125 Nสายดิน + 2P1525055D
3225 N-L620100E
3325 N-L630127F
3225 N3P20250100G
3325 N30129H
3125GNสายดิน + 3P1525079I
4225 N20104J
4325 N30139K
4325 N-L1530139L
* ชิ้นส่วนที่นำมาเข้าคู่ด้วยจะต้องมาจากกลุ่มเดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เต้ารับ-เต้าเสียบแบบคอมเมอร์เชียลล็อค (รุ่นหน้าแปลน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เต้ารับ-เต้าเสียบแบบคอมเมอร์เชียลล็อค (รุ่นหน้าแปลน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เต้ารับ-เต้าเสียบแบบคอมเมอร์เชียลล็อค (รุ่นหน้าแปลน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
รุ่นทนต่อแรงดันไฟฟ้าพิกัดขันแน่นสกรูเชื่อมต่อสายส่งกำลังสายไฟที่ใช้งานได้ความยาวสายไฟหางปลาที่ใช้ได้
(ขนาดตามมาตรฐาน JIS )
ตัวเครื่อง
วัสดุ
เคส
วัสดุ
AC / ช่วงเวลา 1 นาทีจำนวนแกนกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าแรงบิด (kgf /cm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ (มม.)พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2 )หางปลากระชับม้วน
3115 N1250 Vกราวด์
+ 2P
15 A125 V12.21.6 to 226 mm13 mmN/AR2-4ไนล่อน สีดำไนล่อน, สีงาช้าง
3215 N-L520 A12.22 to 2.63.57 mm14 mmN/AR3.5-4ไนล่อน สีดำไนล่อน, สีงาช้าง
3315 N-L530 A15.32.6 to 3.25.58 mm17 mmN/AR5.5-5ไนล่อน สีดำไนล่อน, สีงาช้าง
3125 N1500 Vกราวด์
+ 2P
15 A250 V12.21.6 to 226 mm13 mmN/AR2-4ไนล่อน สีดำไนล่อน, สีงาช้าง
3225 N-L620 A12.22 to 2.63.57 mm14 mmN/AR3.5-4ไนล่อน สีดำไนล่อน, สีงาช้าง
3325 N-L630 A15.32.6 to 3.25.58 mm17 mmN/AR5.5-5ไนล่อน สีดำไนล่อน, สีงาช้าง
3225 N3P20 A250 V12.22 to 2.63.57 mm14 mmN/AR3.5-4ไนล่อน สีดำไนล่อน, สีงาช้าง
3325 N30 A15.32.6 to 3.25.58 mm17 mmN/AR5.5-5ไนล่อน สีดำไนล่อน, สีงาช้าง
3125GNกราวด์
+3P
15 A250 V12.21.6 to 226 mm13 mmN/AR2-4ไนล่อน สีดำไนล่อน, สีงาช้าง
4225 N20 A12.22 to 2.63.57 mm
รหัสสินค้า
3125N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 492.55

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้าเสียบ รูปทรง อื่น ๆ พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี ความยาว(มิลลิเมตร) 58
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 58 ความหนา(มิลลิเมตร) 49

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3125N ในชุด เต้ารับ-เต้าเสียบแบบคอมเมอร์เชียลล็อค (รุ่นหน้าแปลน)

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .