1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอมเมอร์เชียลล็อค - ซ็อคเก็ต (ชนิดตรง)

คอมเมอร์เชียลล็อค - ซ็อคเก็ต (ชนิดตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • NEMA
  • กฎหมาย PSE
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • ชนิดสกรู
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 292.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· เต้ารับตัวเมียแบบ Hook สำหรับปลั๊กและการเชื่อมต่อเต้าเสียบรับไฟผ่านการติดตั้งสายเคเบิล
· มีให้เลือกทั้งวัสดุยางแบบดั้งเดิมและรุ่นใหม่ที่ใช้วัสดุไนล่อน โดยเฉพาะรุ่นที่ใช้วัสดุไนล่อนมีความแข็งแรงที่ยอดเยี่ยมและเหมาะกับการใช้งานที่ยาวนาน


· ต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกชิ้นส่วนที่ตรงกันเนื่องจากรูปร่างของใบมีดตะขออาจแตกต่างกันตามค่าพิกัดและมาตรฐาน การใช้งานร่วมกันจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากหมวดหมู่เดียวกัน
· ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีฟังก์ชั่นกันน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสกับน้ำ


รายละเอียดสินค้า

ซ็อคเก็ตตรงทำจากยางและไนล่อนแบบล็อค

สเปค

คอมเมอร์เชียลล็อค - ซ็อคเก็ต (ชนิดตรง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนแรงดันไฟฟ้าน้ำหนัก
g
กลุ่มรวม*
กระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า
3114Rสายดิน + 2P1512578A
3114 N1570A
3214 N-L520100B
3314R-L530259C
3314 N-L530154C
3124Rสายดิน + 2P1525075D
3124 N1570D
3224 N-L620100E
3324R-L630259F
3324 N-L630154F
3224R3P20250115G
3224 N20100G
3324R30259H
3324 N30155H
3124GRสายดิน + 3P1525095I
3124GN1577I
4224R20138J
4224 N20115J
4324R30268K
4324 N30170K
4324R-L1530268L
4324 N-L1530170L
* ชิ้นส่วนที่นำมาเข้าคู่ด้วยจะต้องมาจากกลุ่มเดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอมเมอร์เชียลล็อค - ซ็อคเก็ต (ชนิดตรง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
คอมเมอร์เชียลล็อค - ซ็อคเก็ต (ชนิดตรง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สเปค
รุ่นทนต่อแรงดันไฟฟ้าพิกัดขันแน่นสกรูเชื่อมต่อสายส่งกำลัง
สายไฟที่ใช้งานได้
พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2)
หางปลาที่ใช้ได้
(ขนาดตามมาตรฐาน JIS )
วัสดุครอบ
AC / ช่วงเวลา 1 นาทีจำนวนแกนกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าแรงบิด (kgf /cm)
3114R1250 Vสายดิน + 2P15 A125 V12.22R2-4ยาง, สีดำ
3114 N15 A12.22R2-4ไนล่อน สีดำ
3214 N-L520 A12.23.5R3.5-4ไนล่อน สีดำ
3314R-L530 A15.35.5R5.5-5ยาง, สีดำ
3314 N-L530 A15.35.5R5.5-5ไนล่อน สีดำ
3124R1500 Vสายดิน + 2P15 A250 V12.22R2-4ยาง, สีดำ
3124 N15 A12.22R2-4ไนล่อน สีดำ
3224 N-L620 A12.23.5R3.5-4ไนล่อน สีดำ
3324R-L630 A15.35.5R5.5-5ยาง, สีดำ
3324 N-L630 A15.35.5R5.5-5ไนล่อน สีดำ
3224R3P20 A250 V12.23.5R3.5-4ยาง, สีดำ
3224 N20 A12.23.5R3.5-4ไนล่อน สีดำ
3324R30 A15.35.5R5.5-5ยาง, สีดำ
3324 N30 A15.35.5R5.5-5ไนล่อน สีดำ
3124GRสายดิน + 3P15 A250 V8.12R2-4ยาง, สีดำ
3124GN15 A12.22R2-4ไนล่อน สีดำ
4224R20 A12.23.5R5.5-4ยาง, สีดำ
4224 N20 A12.23.5R5.5-4ไนล่อน สีดำ
4324R30 A15.35.5R5.5-5ยาง, สีดำ
4324 N30 A
รหัสสินค้า
3114N
3114R
3124NSALE
3124R
3214N-L5
3224N
3224N-L6
3224R
3314N-L5
3314R-L5
3324N-L6
3324R
3324R-L6
4224N
4224R
4324N
4324N-L15
4324R
4324R-L15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 314.31

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12515694040

฿ 292.31

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12515754040

฿ 344.26

฿ 161.22

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25015694040

฿ 322.26

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 25015754040

฿ 395.07

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1252086.54545

฿ 611.61

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2502086.54545

฿ 395.07

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2502086.54545

฿ 589.55

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 25020904646

฿ 632.89

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 125301005858

฿ 735.65

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 125301006161

฿ 632.89

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 250301005858

฿ 735.65

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 250301006161

฿ 735.65

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 250301006161

฿ 462.60

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2502088.55151

฿ 497.83

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 25020905252

฿ 700.42

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 250301005858

฿ 700.42

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 250301005858

฿ 813.75

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 250301006161

฿ 813.75

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 250301006161

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ซ็อกเก็ต รูปทรง อื่น ๆ สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี
มาตรฐานที่แสดง PSE
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .