(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต้ารับ แบบตะขอเปิดบนแผงนี้เป็น เต้ารับ แบบ ตะขอ เปิดที่สามารถติดกับ พื้น หรือผนังได้ มาตรฐาน ตัวแทน: PSE
รุ่น | จำนวนแกน | พิกัด | น้ำหนัก กรัม | กลุ่มรวม* | |
กระแสไฟฟ้า (A) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ||||
S50 | สายดิน + 2P | 15 | 125 | 70 | A |
3311-L5 | 30 | 163 | C | ||
3121-1 | สายดิน + 2P | 15 | 250 | 73 | D |
3321-L6 | 30 | 162 | F | ||
3221 | 3P | 20 | 250 | 109 | G |
3321 | 30 | 164 | H | ||
4221 | สายดิน + 3P | 20 | 250 | 134 | J |
4321 | 30 | 180 | K | ||
4321-L15 | 30 | 180 | L |
รุ่น | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | พิกัด | การขันสกรูเชื่อมต่อสายไฟ แรงบิด (kgf /cm) | สายไฟที่ใช้งานได้ | ความยาวสายไฟ | วัสดุบอดี้ | |||
AC / ช่วงเวลา 1 นาที | จำนวนแกน | กระแสไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ (มม.) | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2) | การไขเท่านั้น | |||
S50 | 1250 V | สายดิน + 2P | 15 A | 125 V | 8.1 | 1.6 to 2 | 2 | 20 mm | เรซิ่นฟีนอล |
3311-L5 | 30 A | 15.3 | 2.6 to 3.2 | 5.5 | |||||
3121-1 | 1500 V | สายดิน + 2P | 15 A | 250 V | 8.1 | 1.6 to 2 | 2 | ||
3321-L6 | 30 A | 15.3 | 2.6 to 3.2 | 5.5 | |||||
3221 | 3P | 20 A | 250 V | 12.2 | 2 to 2.6 | 3.5 | |||
3321 | 30 A | 15.3 | 2.6 to 3.2 | 5.5 | |||||
4221 | สายดิน + 3P | 20 A | 250 V | 12.2 | 2 to 2.6 | 3.5 | |||
4321 | 30 A | 15.3 | 2.6 to 3.2 | 5.5 | |||||
4321-L15 | 30 A | 15.3 | 2.6 to 3.2 | 5.5 |
รหัสสินค้า |
---|
3121-1 |
3221 |
3311-L5 |
3321 |
4221 |
4321 |
4321-L15 |
S50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 235.94 ฿ 182.55 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 15 | 60 | 60 | 39.7 | ||
฿ 308.75 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 250 | 20 | 66 | 66 | 43 | |
฿ 575.93 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 125 | 30 | 76 | 76 | 47 | |
฿ 575.93 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 250 | 30 | 76 | 76 | 47 | |
฿ 365.71 ฿ 158.72 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 20 | 72 | 72 | 43 | ||
฿ 710.99 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 250 | 30 | 76 | 76 | 47 | |
฿ 710.99 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 30 | 76 | 76 | 47 | ||
฿ 244.16 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 125 | 15 | 60 | 60 | 39.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้ารับ | รูปทรง | อื่น ๆ | สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานที่แสดง | PSE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง