1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวกรองสัญญาณรบกวน (1 เฟส รุ่นอเนกประสงค์)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • TUV
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 770.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· การเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้ขั้วต่อแท๊บ #250

· ไม่สามารถใช้ตัวกรองสัญญาณรบกวนระหว่างอินเวอร์เตอร์ที่ใช้งานทั่วไปและมอเตอร์ได้
· เมื่อเลือกเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ให้เลือกตัวกรองกระแสไฟฟ้ารั่วโดยคำนึงถึงสัญญาณรบกวน


รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน] ป้องกันเสียงรบกวนจาก เต้ารับ พาวเวอร์ซัพพลาย [คุณสมบัติ] · การเชื่อมต่อสายไฟ กับ ขั้วต่อสายแบบ Tab #250

สเปค

ตัวกรองสัญญาณรบกวน (ซิงเกิ้ลเฟส รุ่นใช้งานทั่วไป): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นพิกัดกระแสไฟฟ้า
ES1-F055 A
ES1-F1010 A
ผู้ขาย: Misumi / ผู้ผลิต: DONG IL TECHNOLOGY

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
รุ่นES1-F05ES1-F10
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC /DC)250 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC / DC)5 A10 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1500 V AC รอบ 1 นาที: ระหว่างสายไฟ-สายดิน
ความต้านทานของฉนวน300 MΩ ต่อนาที 500 V DC: ระหว่างสายไฟ-สายดิน
กระแสไฟรั่วสูงสุด 0.5 mA
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด 290 mΩสูงสุด 50 mΩ
สภาพแวดล้อมการทำงานอุณหภูมิ: -25 ถึง 85 °C
รูปทรงขั้วต่อสายแบบแท็บ#250 (t=0.8)
มวล230 g250 g

คุณลักษณะการลดทอนสัญญาณรบกวน
รุ่นการลดทอนโหมดทั่วไป (LG) (dB)
ย่านความถี่ (MHz)
0.150.451251030
ES1-F0540403838383840
ES1-F1030404040404040

รุ่นโหมดปกติ (LL) การลดทอน (dB)
ย่านความถี่ (MHz)
0.150.451251030
ES1-F0520557070615852
ES1-F1022607070706550

ตัวกรองสัญญาณรบกวน (ซิงเกิ้ลเฟส รุ่นใช้งานทั่วไป): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตัวกรองสัญญาณรบกวน (ซิงเกิ้ลเฟส รุ่นใช้งานทั่วไป): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ES1-F05
ES1-F10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 770.48

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 532

฿ 770.48

AC CONCENT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1038

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การกำหนดค่าวงจร 1 เฟส วิธีการติดตั้ง สกรู ยึด วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ แท็บ
มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 51.8 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 94.5