1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปลั๊กมาตรฐาน IEC (UL/CSA)/C14, C20

AC CONCENT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • UL
  • CSA
  • VDE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 675.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ปลั๊ก IEC60320 (ตัวผู้) สำหรับเชื่อมต่อซ็อคเก็ตรุ่น C13 และ C15 (เดิมคือ IEC320) (ตัวเมีย)
· ปลั๊ก IEC60320 (ตัวผู้) สำหรับเชื่อมต่อซ็อคเก็ตรุ่น C19 (เดิมคือ IEC320) (ตัวเมีย)
· ตัวอุปกรณ์หลักใช้เรซิ่นโพลีฟีนีลีนออกไซด์ที่ไม่มีการสร้างก๊าซคลอรีน
· UL No.E104304 (83011070, 83011060)
· UL No.E45115 (83011391)


· ไม่ได้รับการอนุมัติตามสอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น ห้ามใช้ในประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

เต้ารับมาตรฐาน IEC ปลั๊กรุ่น C14/C20

สเปค

ปลั๊กมาตรฐาน IEC (UL/CSA)/C14, C20: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นรุ่น
83011060ข้อต่อตรงตัวผู้
83011070เกลียวนอก ชนิดตัว L
83011391ชนิดแบน ตัวผู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปลั๊กมาตรฐาน IEC (UL/CSA)/C14, C20: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ปลั๊กมาตรฐาน IEC (UL/CSA)/C14, C20: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สเปค
พิกัดกระแสไฟฟ้า15 A (UL CSA), 10 A (VDE)(83011070, 83011060)
21A (UL CSA), 16 A (VDE อื่นๆ) (83011391)
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC 250 V หรือต่ำกว่า
อุณหภูมิใช้งาน+70°C
ชนิดของคอนเนคเตอร์IEC60320 ชนิด C14 (เดิมคือ IEC320) (83011070, 83011060)
IEC60320 ชนิด C20 (เดิมคือ IEC320) (83011391)
วัสดุของเต้าเสียบเรซิ่นโพลีฟีนิลีนออกไซด์ ( 83011070 , 83011060)
เรซิ่นโพลีเอไมด์ชนิดทนความร้อน ( 83011391 )
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน1.25 มม.2 ~ 1.5 มม.2 x 3 แกน หรือ AWG16 x 3 แกน: ไม่สามารถใช้หางปลาได้
น้ำหนัก33 g (83011070, 83011060) 40 g (83011391)

ข้อมูลจำเพาะการขันแน่น
ค่าแรงบิดขันแน่น (83011060, 83011070)
ส่วนขั้วต่อ0.5 Nm
ส่วนของสายไฟ0.3 Nm
ฝาครอบด้านนอก0.3 Nm

แรงบิดขันแน่น ( 83011391 )
ส่วนขั้วต่อ0.8 Nm
ส่วนของสายไฟ0.5 Nm
ฝาครอบด้านนอก0.5 Nm
รหัสสินค้า
83011060
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 675.10

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ปลั๊กมาตรฐาน IEC (UL/CSA)/C14, C20: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลั๊ก รูปทรง IEC C14 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 / 10 สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี มาตรฐานที่แสดง UL / CSA
ความยาว(มิลลิเมตร) 86 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 28.8 ความหนา(มิลลิเมตร) 21.7
มาตรฐานอื่น ๆ (VDE)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 83011060 ในชุด ปลั๊กมาตรฐาน IEC (UL/CSA)/C14, C20