(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พิกัด เต้ารับ แบบฝังแผงที่ผ่านการรับรอง PSE: 125 V AC,15 A,วัสดุ ตัวเครื่อง หลักเทียบเท่า JIS: เหล็กฉากสำหรับยึด เรซินฟี เรซิ่น อล (สีดำ): แผ่นเหล็กกล้า (เคลือบผิวโครเมต)
รุ่น | จำนวน รูปทรงซ็อกเก็ต | |
MU2847B | ตัวเมีย | |
ME2816 | ตัวเมีย | |
ME2817 | ตัวเมีย |
รุ่น | A | B | C (เส้นผ่านศูนย์กลางบอส) | D |
MU2847B | 36 | 41 | ⌀34.5+0.5 | 25 |
ME2816 | 36 | 41.5 | ⌀34.5+0.5 | 25 |
ME2817 | 34 | 66.5 | 70.2 | 28.5 |
พิกัด | 125 V AC - 15 A |
สินค้าเทียบเท่า JIS | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,250 VAC / รอบ 1 นาที |
วัสดุบอดี้ | เรซิ่นฟีนอล (สีดำ) |
เหล็กฉากสำหรับยึด | เหล็กกล้าแผ่น (เคลือบผิวโครเมต) |
สายไฟที่ใช้งานได้ | สายไฟเดี่ยว ⌀1.6 มม., สายตัวนำตีเกลียว ⌀2.0 มม. ที่มีพื้นที่หน้าตัด 2 มม.2, 3.5 มม.2 (VCT: VCTF), หรือ AWG14 ถึง AWG12 |
หางปลาที่ใช้ได้ (ค่ากำหนด JIS) | R2-4, R3.5-4, R5.5-4 |
น้ำหนัก | 52 g |
รหัสสินค้า |
---|
ME2816 |
ME2817 |
MU2847B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 151.87 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | A-3 | 25 | 36 | 107 | |
฿ 198.85 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | A-3 | 104 | 34 | 28.5 | ||
฿ 116.05 ฿ 90.90 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | A-2 | 25 | 36 | 107 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้ารับ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | PSE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง