(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กและซ็อคเก็ต 2 ขา + กราวด์ ได้มาตรฐาน PSE รุ่นกันน้ำ
รุ่น | รุ่น | ซ็อกเก็ต รูปทรง | |
ME2542 | ปลั๊ก | ตัวผู้ · ตัวเมีย | |
ME2624 | ซ็อกเก็ต |
พิกัด | 125 V AC - 15 A |
PSE | 41-14198 (ปลั๊ก / ตัวผู้) |
41-14199 (ปลั๊ก: ตัวเมีย) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,250 VAC / รอบ 1 นาที |
วัสดุบอดี้ | ยาง (สีดำ) |
สายไฟที่ใช้งานได้ | 2 มม.2 หรือ AWG14 |
หางปลาที่ใช้ได้ (ค่ากำหนด JIS) | R2-3.5 |
น้ำหนัก | 53 g (ปลั๊ก), 93 g (ซ็อกเก็ต) |
รหัสสินค้า |
---|
ME2542 |
ME2624 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 259.92 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] ปลั๊ก | 60 | 39 | 39 | ||
฿ 295.15 ฿ 162.13 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] ซ็อกเก็ต | 90 | 46 | 46 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | A-3 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | PSE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง