(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]·นี่คือ ปลั๊กพ่วง สอดคล้องตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน BS · พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V): 250
หมายเลข รุ่น | อันดับ | มาตรฐานความปลอดภัย | วัสดุ |
MIS-OABS2 | 250 V AC - 13 A (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น) | BS (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น) | เรซิ่น ยูเรีย |
125 V AC - 12 A (เมื่อใช้ สายไฟ AC มาด้วย) |
จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 4 | ความยาว สายไฟ(ม.) | 1.5 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MIS-OABS2 ในชุด ปลั๊กพ่วง -bs รุ่น รองรับการใช้งาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง