(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น สายพ่วง 2 ปลาย ที่ผ่านการรับรองพร้อมกันใน 3 ประเทศ และสามารถใช้ได้ที่พิกัด 10 A-250 V
หมายเลข รุ่น | ความยาวทั้งหมด |
IECUJC250N-1.8 | 1.8 ม |
IECUJC250N-3 | 3 ม |
8 ชาวยุโรป | เยอรมนี, สวิตเซอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, สวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์และสวีเดน |
รหัสสินค้า |
---|
IECUJC250N-1.8 |
IECUJC250N-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 423.60 | AC CODE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.8 | ||
฿ 763.28 | AC CODE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | IEC C14 | รูปทรงช่องเสียบ | IEC C13 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ประเทศที่รองรับ | ญี่ปุ่น (PSE) / สหรัฐอเมริกา (UL) / แคนาดา (CSA) / VDE (เยอรมนี) / PSE / UL / CSA (3 ประเทศ) / อื่น ๆ |
สายไฟ ชนิด | H05VV-F / 3 x 1.0 มม. 2 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง | รูปทรง สายไฟ | รูปทรง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง