(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ CAT6 / RJ45 สำหรับใช้รีเลย์ระหว่างแจ็ค
สเปค
คอนเนคเตอร์ | RJ45 (ตัวเมีย) | |
การเชื่อมต่อสาย | แบบตรง | |
UL | 94 V-0 | |
วัสดุ | ตัวเสื้อ | ABS |
หน้าสัมผัส | ปรับสภาพ> นิกเกิล, การขัดเงา > ชุบทอง | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10 to 60°C | |
ช่วงอุณหภูมิขณะจัดเก็บ | -40 to 68°C | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 1000 V | |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1.5 A | |
น้ำหนัก (ก.) | 5 |
ชนิด | แม่แรง ( ชนิดที่มีการยึดติด แผง) | ประเภท | CAT6 | โล่กำบัง | ไม่มี (UTP) |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 19.4 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 16.8 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 29.4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NW080-88S-C6R ในชุด ชนิดติดตั้งกับพาแนล / UTP / CAT6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง