1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เต้าเสียบหัว UTP (STP / CAT5e / CAT6)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เต้าเสียบหัว UTP (STP / CAT5e / CAT6)
  • เต้าเสียบหัว UTP (STP / CAT5e / CAT6)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 495.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถใช้สำหรับ รีเลย์ โดยเสียบ สาย LAN โดยตรง
● มันสามารถติดตั้งโดยตรงบนแผงเจาะ
● เอสทีพี (ชีลด์) รุ่น  

· ชีลด์ ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงไปยังพาเนล

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากใช้การแปรรูปรูกลม จึงไม่จำเป็นต้องทำการแปรรูปรูแบบเหลี่ยมที่ยุ่งยากนั้น และส่งผลให้เวลาทำงานลดลง

สเปค

ชนิดติดตั้งกับพาแนล (STP / CAT5e / CAT6): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดติดตั้งกับพาแนล (STP / CAT5e / CAT6): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดติดตั้งกับพาแนล (STP / CAT5e / CAT6): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

คอนเนคเตอร์RJ45 (ตัวเมีย)
การเชื่อมต่อสาย
แบบตรง
เกรด สารหน่วงไฟ
94 V-0
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10 to 60°C
วัสดุตัวเสื้อABS
หน้าสัมผัสปรับสภาพ> นิกเกิล, การขัดเงา > ชุบทอง

รหัสสินค้า
NW080-30S-C5E
NW080-30S-C6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท

฿ 495.48

MODULAR COUPLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน CAT5e

฿ 503.23

MODULAR COUPLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน CAT6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่แรง ( ชนิดที่มีการยึดติด แผง รูกลม ) โล่กำบัง ปัจจุบัน (STP)