1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแปลง USB รุ่นติดตั้งบนพาเนล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • รีเลย์
  • PLC
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 329.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สามารถติดตั้งได้กับแผงและสามารถส่งข้อมูลด้วยอุปกรณ์ควบคุมภายในตู้ผ่านสาย USB ได้
● ลดปัญหาในการเปิดและปิดฝาตู้
● มีฝาปิดกันฝุ่นเป็นมาตรฐาน
● เฉพาะฝาปิดกันฝุ่นมีแยกขายปลีกเป็นชิ้นส่วนป้องกัน

· รุ่น A เฉพาะติดตั้งบนพื้นผิวเท่านั้น
·โปรดทราบว่าไม่รวมสกรูติดตั้ง
· ไม่จำเป็นต้องใช้สกรูติดตั้ง นอกจากนี้ยังมีตัวเลือก Ø 22 USB แบบแผงติดตั้งชนิดกลม
· ติดตั้งฝาปิดกันฝุ่นเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อสายไฟ
· อาจไม่รองรับการใช้งานกับ Hi-Speed USB 2.0

รายละเอียดสินค้า

หัวแปลง USB แบบยึดกับแผง (แบบรูสี่เหลี่ยม)
[คุณสมบัติ]
● ขนาดแผงตัด Ø : 22.5 X 18.5 มม. มี 2 รู เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3 มม.
● ติดตั้งบนแผงได้และสามารถส่งข้อมูลด้วยอุปกรณ์ควบคุมบนบอร์ดผ่านสาย USB
● หัวแปลง USB รูสี่เหลี่ยมเพื่อการติดตั้งง่าย
● อุณหภูมิในการทำงาน (°C): 0 ถึง 50
[การประยุกต์ใช้งาน]
โดยทั่วไปใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรม เครื่องจักร แผงควบคุม หรืออุปกรณ์อื่นๆ อาจต้องใช้พอร์ต USB ภายนอกสำหรับการกำหนดค่าต่างๆ

สเปค

อะแดปเตอร์ USB ชนิดติดตั้งพาแนล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าชนิดคอนเนคเตอร์
ด้านหน้า↔ด้านหลัง
มวล
(ก.)
U09-AF-AF-BA (ตัวเมีย) ↔ A (ตัวเมีย)21.0
U09-AF-BF-BA (ตัวเมีย) ↔ B (ตัวเมีย)21.0

ชิ้นส่วนป้องกัน: ฝาปิดกันฝุ่น หมายเหตุ: มีในชุดเป็นมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์หลัก
รหัสรุ่นสินค้าชนิดที่รองรับการใช้งานมวล
(ก.)
U09-AF-CAPU09-AF-AF-B1.0
U09-AF-BF-B

ข้อมูลเพิ่มเติม

[M] วัสดุ /การขัดผิว
รายการวัสดุ
หน้าสัมผัส USBฟอสเฟอร์บรอนซ์
ปลอก USBทองเหลือง
แม่พิมพ์PVC, PE
ฝาปิดกันฝุ่นPVC

สเปค
สภาพแวดล้อมในการใช้งานอุณหภูมิ: 0 ถึง 50°C
ความชื้น: 40 ถึง 70% RH (ไม่มีการควบแน่น)

อะแดปเตอร์ USB ชนิดติดตั้งพาแนล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
U09-AF-AF-B
U09-AF-BF-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 ชนิดของคอนเนคเตอร์ ด้านหน้า⇔หลัง

฿ 329.03

USB SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมียA (ตัวเมีย) ⇔ A (ตัวเมีย)

฿ 329.03

USB SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย BA (ตัวเมีย) ⇔ B (ตัวเมีย)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 ตัวเมีย คุณสมบัติ สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างพาแนล