(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แปลง USB Model A เป็น Model B
รุ่น | ความยาวรวม (ม.) | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |
MUSBAB | 800 | 1,100 | 1,200 | 2,100 |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 | เกลียวนอก | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 | เกลียวนอก B | ความยาว(ม.) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สายไฟ | สี | สีเทา | สายไฟ มาตรฐาน | UL20276 |
อุปกรณ์สายไฟ | การเชื่อมต่อตรงแบบ Full Connection | วิธีการประมวลผล | แม่พิมพ์ | สเปค | สายคู่บิดเกลียว / สายเคเบิลมีชีลด์สองชั้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MUSBAB-3 ในชุด สาย USB 2.0 รุ่น A-B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง