ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
Alligator Clip Harness (1A)【5 Pieces Per Package】

Alligator Clip Harness (1A)
  • Volume Discount

Attach the wire to the alligator clip

  • Nickel-Plated

● The alligator clip supports 1A.
Applicable Wire: UL1007 AWG24
Applicable clip: MJ-*** (Miyama Electric) * This product is not listed in the catalog.
Product Rating: 125V AC / 1A
Part Number Configured Part Number is shown.

Specifications

Alligator Clip Harness (1A):Related Image

 5 pieces / 1 set (same color)
Model NumberClip Electrical Wire ColorType
MCR1S-RERedAlligator Clip Harness (1A):Related Image
MCR1S-BKBlack
MCR1S-WHWhite
MCR1S-GRGreen
MCR1S-BEBlue
MCR1S-YEYellow
MCR1W-RERedAlligator Clip Harness (1A):Related Image
MCR1W-BKBlack
MCR1W-WHWhite
MCR1W-GRGreen
MCR1W-BEBlue
MCR1W-YEYellow

Basic Information

Classification Alligator clip Rated current(A) 1 Rated voltage(V) AC 125
Wire used UL1007 AWG20 Plug used MJ-□□□ (made by Miyama Electric Co., Ltd.)

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Classification

    • Alligator clip
  • Color

    • Red
    • Black
    • Blue
    • Yellow
    • Green
    • Others
  • Color description

    • White
  • Specifications

    • Cable Length: 0.5 m
    • Cable Length: 1 m
    • Cable Length: 2 m
    • Cable Length: 3 m
  • Total length(mm)

    • 0.5
    • 1
    • 2
    • 3
  • Rated current(A)

    • 1
  • Rated voltage(V)

    • AC 125
  • Type

    • Double-ended
    • Single-Ended
  • Wire used

    • UL1007 AWG20
  • Plug used

    • MJ-□□□ (made by Miyama Electric Co., Ltd.)
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 2 Day(s) or Less
    • 4 Day(s) or Less

Tech Support

Wiring parts/Control and PC Parts
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry