(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กพิน Ø2 มม. พร้อมชุบนิกเกิล ใช้ได้กับเว็บฮาร์เนส
รหัสรุ่น | สี |
TJ-2-P-RE | สีแดง |
TJ-2-P-BK | สีดำ |
TJ-2-P-BU | สีน้ำเงิน |
TJ-2-P-YE | สีเหลือง |
TJ-2-P-GR | สีเขียว |
TJ-2-P-WH | สีขาว |
การชุบผิว | ชุบนิกเกิล |
ฉนวน | ไนล่อน 6 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -5°C ถึง 50°C |
ค่าพิกัด | 5 A / 30 V AC |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC / ระยะเวลา 1 นาที |
ความต้านทานฉนวน | 500 V DC/100 MΩ ขึ้นไป |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 10 mΩ |
รหัสสินค้า |
---|
TJ-2-P-BK |
TJ-2-P-BU |
TJ-2-P-GR |
TJ-2-P-RE |
TJ-2-P-WH |
TJ-2-P-YE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีดำ | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีน้ำเงิน | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีเขียว | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
เทอร์มินัลสำหรับวัดการทดสอบ
\nคุณสมบัติ
● หัววัดและเทอร์มินัลหลากหลายแบบที่สะดวกสำหรับการวัดและการทดสอบมีให้บริการรายละเอียดจำเพาะที่ใช้ร่วมกันได้
\nเกี่ยวกับชุดค่าผสม
การจัดหมวดหมู่ | เสียบ ขาพิน | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 5 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -5 to 50 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง