1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กกล้วยตัวผู้ขนาด ø4 มม.

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ตะกั่วบัดกรี
  • นิกเกิล
  • ชุบทอง
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ปลั๊กบานาน่า Ø 4 มม. การเชื่อมต่อไฟฟ้าโดยการบัดกรี ไม่สามารถเสียบปลั๊กบานาน่าที่ส่วนหลังได้
● ขนาดสายที่ใช้ได้: สายตีเกลียว 0.3 มม.2 ถึง 1.25 มม.2 และ AWG22 ถึง AWG 16

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กบานาน่าชุบทอง
ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน ชุดสายไฟ เว็บ
· การจัดหมวดหมู่: ปลั๊กบานาน่า
· พิกัดกระแสไฟฟ้า (A): 3
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C): -5 ถึง 105

สเปค

รหัสรุ่นสีการชุบผิว
WTN1001-NI-REสีแดงนิกเกิล
WTN1001-NI-BKสีดำ
WTN1001-GO-REสีแดงทอง
WTN1001-GO-BKสีดำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปลั๊กบานาน่า Ø 4 มม.: รูปที่เกี่ยวข้อง

 สเปค
การชุบผิวชุบนิกเกิล, ชุบทอง
ฉนวนABS (UL94-HB)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-5°C ถึง 105°C
ค่าพิกัด3 A / 125 V AC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระยะเวลา 300 V AC/1 นาที
ความต้านทานฉนวน500 V DC/50 MΩ หรือมากกว่า
น้ำหนัก6 g
รหัสสินค้า
WTN1001-GO-BK
WTN1001-GO-RE
WTN1001-NI-BK
WTN1001-NI-RE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี การชุบผิว

฿ 109.94

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำชุบทอง

฿ 109.94

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีแดงชุบทอง

฿ 87.87

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำชุบนิกเกิล

฿ 87.87

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีแดงชุบนิกเกิล

กำลังโหลด …

  1. 1

เทอร์มินัลสำหรับวัดการทดสอบ

\n
\n

คุณสมบัติ

● หัววัดและเทอร์มินัลหลากหลายแบบที่สะดวกสำหรับการวัดและการทดสอบมีให้บริการ
● มีเทอร์มินัล แบบมีฉนวน สำหรับใช้ทดสอบ
● นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มาตรฐาน EN ที่ ได้รับ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน เครื่องหมาย CE
\n
\n

รายละเอียดจำเพาะที่ใช้ร่วมกันได้

\n

เกี่ยวกับชุดค่าผสม

เกี่ยวกับการใช้งานร่วมกัน

● เทอร์มินัลอเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมสำหรับการวัดและทดสอบทั่วไปมีให้เลือกหลากหลายในราคาที่แข่งขันได้
● เทอร์มินัลที่มีฝาปิดฉนวนนั้นยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน เครื่องหมาย CE เพียงไม่กี่ตัวที่ได้รับมาตรฐาน EN ของยุโรป เหล่านี้รวมถึงผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ได้รับ มาตรฐาน UL ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้น
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ปลั๊กกล้วยตัวผู้ พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 3 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -5 to 105