(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คีมย้ำสายไฟด้วยมือ สำหรับหางปลาหุ้มฉนวน สินค้าที่ได้มาตรฐาน UL / CSA
ขนาด (ความยาวรวม) | 265 mm |
น้ำหนัก | 500 g |
บังคับประเภท | หางปลาหุ้มฉนวน | รูปทรง เทอร์มินอล | กลม / แฉก / แท่ง / วงแหวน | ขนาด เทอร์มินอล(mm2) | 0.3 to 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือย้ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DS05N ในชุด เครื่องมือย้ำหางปลาโดยเฉพาะ, คีมย้ำหางปลา, เครื่องมือแบบใช้มือ (DS05N)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง