1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หางปลาแบบเสียบ รุ่นกันน้ำ ตัวผู้【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 892.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ปลายตัวผู้ของรุ่นกันน้ำ, ขั้วต่อแบบปลั๊กอิน
● สอดคล้องตามมาตรฐาน IP57 (IEC529)


พิกัดกระแสไฟฟ้า: 15 A (1.25 มม.2), 20A (2.0 มม.2)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 300 VAC



· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ

รายละเอียดสินค้า

หางปลาแบบหัวเสียบตัวผู้ ชนิดกันน้ำ [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นหางปลาที่ใช้งานร่วมกับหางปลาหัวเสียบตัวเมีย สามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ำได้ในระดับ IP57 (IEC529)
[คุณสมบัติ]
• รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 18-16 และ 14
• รองรับสายไฟขนาด (mm²) : 0.75-1.25 และ 2
• ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้า (AC) : 300 V
• ใช้งานที่กระแสไฟฟ้า (AC) : 15A (1.25 mm²) และ 20A (2.0 mm²)
• สีของฉนวนหุ้ม : สีแดงและน้ำเงิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟ 2 เส้นเข้าด้วยกัน

สเปค

ขั้วต่อพินรุ่นปลั๊กเสียบ, ตัวผู้รุ่นกันน้ำ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 

1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น
 
รุ่นสี
PC4009-M-WPสีแดง
PC4020-M-WPสีน้ำเงิน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้วต่อพินรุ่นปลั๊กเสียบ, ตัวผู้รุ่นกันน้ำ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอกและสเปค

รุ่นสีวัสดุฉนวนปะเก็นกันน้ำช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ขนาดการปอกสาย
ที่แนะนำ (มม.)
คีมย้ำหัวสายไฟที่ใช้งานได้
สายตีเกลียว (มม.2)AWGฝาครอบสายไฟ OD
PC4009-M-WPสีแดงไนล่อน
UL94V-2
อีลาสโตเมอร์0.75-1.2518-16⌀2.6-3.2 mm7-8NH-64
PC4020-M-WPสีน้ำเงิน214⌀3.0-3.6 mm

 

รหัสสินค้า
PC4009-M-WP
PC4020-M-WP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี)

฿ 930.32

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1018-16สีแดง

฿ 892.15

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014สีน้ำเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก Series หางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 7.4
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 22 คุณสมบัติ กันน้ำ วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไนล่อน
วัสดุ UL94V-2 การ จำแนก ชนิดมีขั้ว รุ่น M หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ