(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
187 Series เทอร์มินอลแบบปลั๊ก ที่ผลิตโดยผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน CSA 1 แพ็คบรรจุ 100 ชิ้น
1 แพ็ค | แพ็ค 100 ชิ้น |
ตารางขนาดภายนอกและรายละเอียดจำเพาะ
รุ่น | สี | วัสดุฉนวน | ขนาดภายนอก (หน่วย: มม.) | ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | ขนาดการปอกสายที่แนะนำ (มม.) | เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน | ||||||
A | B | C | ⌀D | ⌀E | F | สายตีเกลียว (มม.2) | AWG | |||||
TMEDV-480520-M | สีน้ำเงิน | ไวนิลคลอไรด์ UL94V-0 | 4.8 | 19.5 | 0.5 | 2.3 | 4.5 | 10.0 | 2.0 | 14 | 7-8 | NH-32 |
รหัสสินค้า |
---|
TMEDV-480520-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 337.64 ฿ 191.31 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
เทอร์มินอลเชื่อมต่อชนิดปลั๊กเสียบ
\nคุณสมบัติ
\nรายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\nลักษณะ
\nรายการ | \nเนื้อหา | \n|||
---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n300 VAC หรือน้อยกว่า | \n|||
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือน้อยกว่า) | \nชนิดของคอนเนคเตอร์ | \nขนาดสายไฟ (มม.2) | \n||
0.75 | \n1.25 | \n2.0 | \n||
110 Series | \n8 | \n12 (10)* | \n— | \n|
ซีรีส์ 187 | \n10 | \n15 (10) | \n20 (15) | \n|
250 Series | \n10 | \n15 (10) | \n20 (15) | \n|
พินเทอร์มินอล | \n12 | \n15 | \n20 | \n|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \nไวนิลคลอไรด์ | \n-40°C to +75°C | \n||
ไนล่อน | \n-40°C to +105°C | \n
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
คอนเนคเตอร์ | \nทองเหลือง | \nชุบผิวดีบุก | \n
ปลอก | \nท่อทองแดงบริสุทธิ์ | \nชุบผิวดีบุก | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nไวนิลคลอไรด์ | \nUL94V-0 | \n
ไนล่อน | \nUL94V-2 | \n
ชนิด | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | Series | 187 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 19.5 | สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) | 14 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไวนิล |
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | สีน้ำเงิน | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | วัสดุ | UL94V-0 |
การ จำแนก ชนิดมีขั้ว | รุ่น M | หมายเหตุ | โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMEDV-480520-M ในชุด ขั้วต่อคอนเนคเตอร์รุ่นปลั๊ก, ตัวผู้ ซีรีส์ 187 (รุ่นส่วนฟิตติ้งเปิดโล่ง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง