(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หางปลากลม แบบหุ้มฉนวน [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอล มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 26-24, 20-16, 16-14 และ 12-10
• รองรับสายไฟบิดเกลียวขนาด (mm²) : 0.1-0.3 ,0.5-1.65, 1.04-2.63 และ 2.63-6.64
• ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้า (AC) : 300 V
• ทนแรงดันไฟฟ้า (AC) : 3000V
• สินค้ารองรับมาตรฐาน : JIS (JQ0608003), UL (E74917), และ CSA (LR66230)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอลในอุปกรณ์ไฟฟ้า
1 แพ็ค | แพ็ค 100 ชิ้น |
รหัสรุ่น | สี | ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | |
สายตีเกลียว (มม.2) | ขนาด AWG | ||
RBV0.3-3YE | สีเหลือง | 0.1-0.3 | 26-24 |
RBA1.25-3RE | สีแดง | 0.5-1.65 | 20-16 |
RBA1.25-3GR | สีเขียว | ||
RBA1.25-3.5RE | สีแดง | ||
RBA1.25-3.5GR | สีเขียว | ||
RBA1.25-4RE | สีแดง | ||
RBA1.25-4GR | สีเขียว | ||
RBA1.25-5RE | สีแดง | ||
RBA1.25-5GR | สีเขียว | ||
RBA2-3.5BU | สีน้ำเงิน | 1.04-2.63 | 16-14 |
RBA2-3.5GR | สีเขียว | ||
RBA2-4BU | สีน้ำเงิน | ||
RBA2-4GR | สีเขียว | ||
RBA2-5BU | สีน้ำเงิน | ||
RBA2-5GR | สีเขียว | ||
RBA2-6BU | สีน้ำเงิน | ||
RBA2-6GR | สีเขียว | ||
RBA5.5-4YE | สีเหลือง | 2.63-6.64 | 12-10 |
RBA5.5-4GR | สีเขียว | ||
RBA5.5-5YE | สีเหลือง | ||
RBA5.5-5GR | สีเขียว | ||
RBA5.5-6YE | สีเหลือง | ||
RBA5.5-6GR | สีเขียว |
ตารางขนาดภายนอกและรายละเอียดจำเพาะ
รหัสรุ่น | วัสดุฉนวน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (AC) | อุณหภูมิขณะใช้งาน ช่วง | ขนาดภายนอก (หน่วย: มม.) | น้ำหนัก (กรัม) | เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ความหนาของแผ่น | |||||||
RBV0.3-3 | PVC ชนิดแข็ง ไวนิล | 300 V | 3000 V | -40°C - + 75°C | 3.2 | 5.2 | 3.2 | 5.9 | 9.0 | 12.5 | 17.5 | 0.65 | 0.352 | DS05N |
RBA1.25-3 | 5.5 | 4.1 | 4.8 | 12.0 | 16.5 | 0.8 | 0.574 | NH32 | ||||||
RBA1.25-3.5 | 3.7 | 6.6 | 6.6 | 14.4 | 18.9 | 0.657 | ||||||||
RBA1.25-4 | 4.3 | 8.0 | 7.5 | 15.5 | 20.0 | 0.745 | ||||||||
RBA1.25-5 | 5.3 | 0.685 | ||||||||||||
RBA2-3.5 | 3.7 | 6.6 | 4.7 | 5.2 | 13.0 | 17.5 | 0.723 | |||||||
RBA2-4 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 16.5 | 21.0 | 0.923 | ||||||||
RBA2-5 | 5.3 | 9.5 | 17.0 | 21.5 | 0.949 | |||||||||
RBA2-6 | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 21.5 | 26.0 | 1.269 | ||||||||
RBA5.5-4 | 4.3 | 9.5 | 6.4 | 8.5 | 13.5 | 19.5 | 26.7 | 1.0 | 1.766 | NH13 | ||||
RBA5.5-5 | 5.3 | 9.5 | 1.696 | |||||||||||
RBA5.5-6 | 6.4 | 12.0 | 10.2 | 22.5 | 2.060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | มาตรฐาน ตัวแทน | การ จำแนก ชนิดมีขั้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 5.5 | 16.5 | 20-16 | สีเขียว | UL / JIS / CSA | รุ่น F | |
฿ 312.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 5.5 | 16.5 | 20-16 | สีแดง | UL / JIS / CSA | รุ่น M | |
฿ 312.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.7 | 6.6 | 18.9 | 20-16 | สีเขียว | UL / JIS / CSA | รุ่น F | |
฿ 312.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.7 | 6.6 | 18.9 | 20-16 | สีแดง | UL / JIS / CSA | รุ่น M | |
฿ 312.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.3 | 8 | 20 | 20-16 | สีเขียว | UL / JIS / CSA | รุ่น F | |
฿ 312.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.3 | 8 | 20 | 20-16 | สีแดง | UL / JIS / CSA | รุ่น M | |
฿ 312.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.3 | 8 | 20 | 20-16 | สีเขียว | UL / JIS / CSA | รุ่น F | ||
฿ 312.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.3 | 8 | 20 | 20-16 | สีแดง | UL / JIS / CSA | รุ่น M | |
฿ 315.87 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.7 | 6.6 | 17.5 | 16-14 | สีน้ำเงิน | UL / JIS / CSA | รุ่น F | ||
฿ 315.87 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.7 | 6.6 | 17.5 | 16-14 | สีเขียว | UL / JIS / CSA | รุ่น M | |
฿ 315.87 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.3 | 8.5 | 21 | 16-14 | สีน้ำเงิน | UL / JIS / CSA | รุ่น F | |
฿ 315.87 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.3 | 8.5 | 21 | 16-14 | สีเขียว | UL / JIS / CSA | รุ่น M | ||
฿ 315.87 ฿ 121.10 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.3 | 9.5 | 21.5 | 16-14 | สีน้ำเงิน | UL / JIS / CSA | รุ่น F | ||
฿ 315.87 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.3 | 9.5 | 21.5 | 16-14 | สีเขียว | UL / JIS / CSA | รุ่น M | |
฿ 446.71 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.4 | 12 | 26 | 16-14 | สีน้ำเงิน | UL / JIS / CSA | รุ่น F | |
฿ 446.71 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.4 | 12 | 26 | 16-14 | สีเขียว | UL / JIS / CSA | รุ่น M | |
฿ 503.23 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.3 | 9.5 | 26.7 | 12-10 | สีเขียว | UL / JIS / CSA | รุ่น F | |
฿ 503.23 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.3 | 9.5 | 26.7 | 12-10 | สีเหลือง | UL / JIS / CSA | รุ่น M | |
฿ 503.23 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.3 | 9.5 | 26.7 | 12-10 | สีเขียว | UL / JIS / CSA | รุ่น F | |
฿ 503.23 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 5.3 | 9.5 | 26.7 | 12-10 | สีเหลือง | UL / JIS / CSA | รุ่น M | ||
฿ 540.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6.4 | 12 | 26.7 | 12-10 | สีเขียว | UL / JIS / CSA | รุ่น F | |
฿ 540.00 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.4 | 12 | 26.7 | 12-10 | สีเหลือง | UL / JIS / CSA | รุ่น M | |
฿ 353.03 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 5.2 | 17.5 | 26-24 | สีเหลือง | UL | รุ่น M |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● หางปลาเป็นส่วนประกอบในการเชื่อมต่อสายไฟที่ถูกใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์วัดค่า อุปกรณ์ควบคุม FA ฯลฯกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
\nขนาดของสายไฟที่ใช้ | \nเทอร์มินอล ขนาดเบอร์ | \n ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้หรือต่ำกว่า (ที่ 30 °C) | \n||||
---|---|---|---|---|---|---|
สายเดี่ยว | \nสายตีเกลียว | \nAWG | \nพร้อมสายฉนวนยางไวนิล | \nสายไฟ | \n||
สายเดี่ยว | \nสายตีเกลียว | \n|||||
— | \n0.08 | \n28 | \n0.08 | \n— | \n— | \n— | \n
— | \n0.3 | \n26, 24 | \n0.3 | \n— | \n— | \n— | \n
0.8 | \n0.3, 0.5 | \n22, 20 | \n0.5 | \n— | \n— | \n— | \n
1.0, 1.2 | \n0.75, 0.9, 1.25 | \n18, 16 | \n1.25 | \n16 A, 19 A | \n16 A, 17 A, 19 A | \n7 A (0.75 มม.), 12 A | \n
1.6 | \n2 | \n14 | \n2 | \n27 A | \n27 A | \n17 A | \n
2.0 | \n3.5 | \n12 | \n3.5 | \n35 A | \n37 A | \n23 A | \n
2.6 | \n5.5 | \n10 | \n5.5 | \n48 A | \n48 A | \n35 A | \n
3.2 | \n8 | \n8 | \n8 | \n62 A | \n62 A | \n— | \n
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้
หางปลาแบบเปลือย: 600 VAC หรือน้อยกว่าวัสดุ
ส่วนประกอบของตัวนำ: ทองแดงบริสุทธิ์ (ชุบดีบุก)ขนาดสายที่รองรับการใช้งาน
อ้างอิงข้อมูลที่หน้าผลิตภัณฑ์วิธีการย้ำ
แผนภาพ A
ขนาดขั้วต่อ (หมายเหตุ 3) | \n ขนาดของสายไฟที่ใช้ | \nขนาดการปอกเปลือกหุ้มสายไฟ (มม.) | \n||||
---|---|---|---|---|---|---|
สายตีเกลียว (มม.2) | \nสายเดี่ยว (เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.) | \n ความจุในการเชื่อมสาย (หมายเหตุ 1) | \n L (หมายเหตุ 2) | \n L1 | \nL2 | \n|
0.08 | \n0.08 | \n— | \n— | \nB + L1 + L2 | \n0.5 to 2 | \n0 to 1 | \n
1.25 | \n0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.25 | \n 0.75 to 1.44 | \n0.25 to 1.65 | \nB + L1 + L2 | \n0.5 to 2 | \n0 to 1 | \n
2 | \n1.25, 2.0 | \n1.14 to 1.82 | \n1.04 to 2.63 | \nB + L1 + L2 | \n0.5 to 2 | \n0 to 1 | \n
5.5 | \n3.5, 5.5 | \n1.82 to 2.89 | \n2.63 to 6.64 | \nB + L1 + L2 | \n0.5 to 2 | \n0 to 1 | \n
8 | \n8 | \n2.89 to 3.65 | \n6.64 to 10.52 | \nB + L1 + L2 | \n1 to 2 | \n0 to 2 | \n
แนวทางการย้ำหัวสายไฟ
\n \nการเลือกคีมย้ำหัวสายไฟ
\n \nตรวจสอบด้วยสายตาหลังการย้ำหัวสาย
\n \nชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | ประเภทวงกลม | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไวนิล |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PVC | หมายเหตุ | โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง