1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หางปลาแบบเปลือยสำหรับเบรกเกอร์【50-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • เซนเซอร์
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,829.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เป็นขั้วต่อแบบย้ำสำหรับเบรกเกอร์ที่ถูกออกแบบมาตามรูปทรงของเบรกเกอร์
● สินค้าเหล่านี้รองรับทั้งมาตรฐาน UL (E74917) และ CSA (LR66230) ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
● สินค้ารองรับมาตรฐาน (JEM-1399) ของสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น


· จำหน่ายในกล่องเดียว โปรดดูรายการราคาสินค้าเพื่อตรวจสอบจำนวนที่บรรจุในกล่อง

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อเบรกเกอร์ ผลิตโดยผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความน่าเชื่อถือสูง สินค้าที่รองรับ UL

สเปค

หางปลาแบบเปลือยสำหรับเบรกเกอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

จำหน่ายเป็นกล่องเท่านั้น

รุ่นจำนวนในกล่อง
CB22-5100 ชิ้น
CB22-6
CB38-5
CB38-6N
CB38-6
CB60-650 ชิ้น
CB60-8
CB60-10
CB80-825 ชิ้น
CB80-10
CB100-8
CB100-10
CB100-12
CB150-815 ชิ้น
CB150-S10
CB150-10
CB150-12

ข้อมูลเพิ่มเติม

หางปลาแบบเปลือยสำหรับเบรกเกอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางขนาดภายนอกและสายไฟที่ใช้งานได้

รุ่นสเปคขนาดชิ้นส่วนช่วงสายไฟที่ใช้งานได้น้ำหนัก
(กรัม)
เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน
ULCSAJEM⌀d2BLFSE⌀D⌀d1Tสายแกนเดี่ยว มม.สายตีเกลียว มม.2AWG
CB22-5 5.312.432.314.76.211.411.57.71.84.62-5.8116.78-26.6649.46EP-150A
CB22-6 6.49.20
CB38-5 5.313.436.717.06.713.013.39.41.85.81-7.3426.66-42.42212.15
CB38-6N  6.412.535.55.511.54
CB38-6 13.436.76.711.80
CB60-6 6.416.049.023.08.018.015.511.42.07.34-8.2642.42-60.571/021.88
CB60-88.421.44
CB60-10 10.520.80
CB80-8 8.422.051.021.011.019.019.514.52.39.27-10.4176.28-96.33/034.72
CB80-10 10.533.80
CB100-88.453.023.022.316.42.610.41-11.6896.3-117.24/043.95
CB100-1010.542.95
CB100-12  13.042.04
CB150-88.461.027.026.519.53.211.68-13.8117.2-152.05250

300 MCM
76.71
CB150-S10 10.575.75
CB150-1025.061.522.012.578.40
CB150-12 13.077.66
1. สินค้าที่จดทะเบียน UL และ CSA จะมีสัญลักษณ์ ○ แสดงมาตรฐาน
2. มาตรฐานที่แสดงด้วยสัญลักษณ์ ◎ จะแสดงถึงสินค้าที่สอดคล้องมาตรฐาน (JEM-1399) ของสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น
3. ขั้วต่อที่กล่าวข้างต้นมีไว้สำหรับเบรกเกอร์โดยเฉพาะ กรุณาอย่าใช้กับสิ่งอื่นนอกจากเบรกเกอร์
4. จำหน่ายในกล่องเดียว โปรดดูรายการราคาสินค้าเพื่อตรวจสอบจำนวนที่บรรจุในกล่อง

 

รหัสสินค้า
CB22-5
CB38-6
CB60-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
จำนวนชิ้นส่วนต่อกล่อง
(ชิ้น)
มาตรฐานอื่น ๆ (JEM) การ จำแนก ชนิดมีขั้ว

฿ 1,829.42

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน -5.312.432.34100xรุ่น M

฿ 2,394.97

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 106.413.436.72100xรุ่น F

฿ 1,884.00

TERMINAL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 108.416491/050รุ่น F

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

● หางปลาเป็นส่วนประกอบในการเชื่อมต่อสายไฟที่ถูกใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์วัดค่า อุปกรณ์ควบคุม FA ฯลฯ
● มีตัวเลือก 2 ชนิด: หางปลาเปลือยแบบธรรมดาที่ไม่มีปลอกฉนวน และหางปลาชนิดมีปลอกฉนวน
● นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง JIS, UL และ CSA ช่วยให้ใช้งานได้อย่างอุ่นใจ
\n
\n

กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ขนาดของสายไฟที่ใช้ เทอร์มินอล
ขนาดเบอร์
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้หรือต่ำกว่า (ที่ 30 °C)
สายเดี่ยว สายตีเกลียว AWG พร้อมสายฉนวนยางไวนิล สายไฟ
สายเดี่ยว สายตีเกลียว
0.08 28 0.08
0.3 26, 24 0.3
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0.75 มม.), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A
\n
\n
\n

แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้

หางปลาแบบเปลือย: 600 VAC หรือน้อยกว่า
หางปลาแบบหุ้มฉนวน: 300 VAC หรือน้อยกว่า
\n
\n

วัสดุ

ส่วนประกอบของตัวนำ: ทองแดงบริสุทธิ์ (ชุบดีบุก)
ส่วนประกอบของฉนวน: อ้างที่หน้าผลิตภัณฑ์
\n
\n

ขนาดสายที่รองรับการใช้งาน

อ้างอิงข้อมูลที่หน้าผลิตภัณฑ์
\n
\n

วิธีการย้ำ

วิธีย้ำหางปลา
\n
\n

แผนภาพ A

แผนภาพ A\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ขนาดขั้วต่อ
(หมายเหตุ 3)
ขนาดของสายไฟที่ใช้ ขนาดการปอกเปลือกหุ้มสายไฟ (มม.)
สายตีเกลียว (มม.2) สายเดี่ยว
(เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.)
ความจุในการเชื่อมสาย
(หมายเหตุ 1)
L
(หมายเหตุ 2)
L1 L2
0.08 0.08 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 to 1.44 0.25 to 1.65 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
2 1.25, 2.0 1.14 to 1.82 1.04 to 2.63 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 to 2.89 2.63 to 6.64 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
8 8 2.89 to 3.65 6.64 to 10.52 B + L1 + L2 1 to 2 0 to 2
(หมายเหตุ 1) เมื่อใส่สายไฟตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปในขั้วต่อสำหรับการย้ำ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายทั้งหมดในพื้นที่หน้าตัดอยู่ในช่วงความจุของสายรวมกันที่รับได้ และใกล้เคียงกับค่ากำหนดของขั้วต่อ
(หมายเหตุ 2) วิธีการคำนวณขนาด L ใช้สำหรับค้นหาขนาดของการปอกสายไฟ และไม่ได้ใช้เพื่อระบุรูปทรงหรือขนาดหลังจากการย้ำหัวสาย
(หมายเหตุ 3) สำหรับสายไฟที่ใช้งานได้ที่ 0.3 ให้ใช้ พื้นที่หน้าตัดนำไฟฟ้าใกล้กับขนาดเทอร์มินอล นอกจากนี้ให้พับแกนสายกลับเมื่อทำการย้ำหัวสายชนิดบาง เช่น AWG28
นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดการปอกสายเป็นไปตามข้อกำหนดของเทอร์มินอลขนาด 1.25
\n
\n

แนวทางการย้ำหัวสายไฟ

\n
\n
\n
\n

การเลือกคีมย้ำหัวสายไฟ

\n
\n
\n
\n

ตรวจสอบด้วยสายตาหลังการย้ำหัวสาย

\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลาเปลือย มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA ปลาย (ลิ้น) รูปทรง สำหรับเบรกเกอร์
หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ