(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หางปลาต่อสายไฟ ชนิดหัวเสียบก้านไม้ขีด แบบแบนเปลือย [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอล มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 22-16, 16-14 และ 12-10
• รองรับสายไฟบิดเกลียวขนาด (mm²) : 0.25-1.65, 1.04-2.63 และ 2.63-6.64
• รองรับสายไฟแบบเส้นเดียวขนาด (mm.) : 0.57-1.44, 1.14-1.82 และ 1.82-2.89
• สินค้ารองรับมาตรฐาน : UL (E74917) และ CSA (LR66230)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอลในอุปกรณ์ไฟฟ้า
1 แพ็ค | แพ็ค 100 ชิ้น |
ตารางขนาดภายนอกและสายไฟที่ใช้งานได้
รุ่น | ขนาดภายนอก (หน่วย: มม.) | ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน | น้ำหนัก (กรัม) | เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | สายเดี่ยว (มม.) | สายตีเกลียว (มม.2) | AWG | |||
A-1.25 | 1.7 | 1.7 | 17.0 | 12.7 | 4.3 | 3.4 | 1.7 | 0.57-1.44 | 0.25-1.65 | 22-16 | 0.518 | NH-1 |
A-2 | 4.2 | 2.3 | 1.14-1.82 | 1.04-2.63 | 16-14 | 0.578 | ||||||
A-5.5 | 2.0 | 2.0 | 21.0 | 14.7 | 6.3 | 5.6 | 3.4 | 1.82-2.89 | 2.63-6.64 | 12-10 | 1.288 |
รหัสสินค้า |
---|
A-1.25 |
A-2 |
A-5.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การ จำแนก ชนิดมีขั้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 224.13 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.7 | 17 | 22-16 | รุ่น F | |
฿ 278.71 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.7 | 17 | 16-14 | รุ่น M | |
฿ 403.74 ฿ 181.93 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 21 | 12-10 | รุ่น F |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● หางปลาเป็นส่วนประกอบในการเชื่อมต่อสายไฟที่ถูกใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์วัดค่า อุปกรณ์ควบคุม FA ฯลฯกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
\nขนาดของสายไฟที่ใช้ | \nเทอร์มินอล ขนาดเบอร์ | \n ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้หรือต่ำกว่า (ที่ 30 °C) | \n||||
---|---|---|---|---|---|---|
สายเดี่ยว | \nสายตีเกลียว | \nAWG | \nพร้อมสายฉนวนยางไวนิล | \nสายไฟ | \n||
สายเดี่ยว | \nสายตีเกลียว | \n|||||
— | \n0.08 | \n28 | \n0.08 | \n— | \n— | \n— | \n
— | \n0.3 | \n26, 24 | \n0.3 | \n— | \n— | \n— | \n
0.8 | \n0.3, 0.5 | \n22, 20 | \n0.5 | \n— | \n— | \n— | \n
1.0, 1.2 | \n0.75, 0.9, 1.25 | \n18, 16 | \n1.25 | \n16 A, 19 A | \n16 A, 17 A, 19 A | \n7 A (0.75 มม.), 12 A | \n
1.6 | \n2 | \n14 | \n2 | \n27 A | \n27 A | \n17 A | \n
2.0 | \n3.5 | \n12 | \n3.5 | \n35 A | \n37 A | \n23 A | \n
2.6 | \n5.5 | \n10 | \n5.5 | \n48 A | \n48 A | \n35 A | \n
3.2 | \n8 | \n8 | \n8 | \n62 A | \n62 A | \n— | \n
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้
หางปลาแบบเปลือย: 600 VAC หรือน้อยกว่าวัสดุ
ส่วนประกอบของตัวนำ: ทองแดงบริสุทธิ์ (ชุบดีบุก)ขนาดสายที่รองรับการใช้งาน
อ้างอิงข้อมูลที่หน้าผลิตภัณฑ์วิธีการย้ำ
แผนภาพ A
ขนาดขั้วต่อ (หมายเหตุ 3) | \n ขนาดของสายไฟที่ใช้ | \nขนาดการปอกเปลือกหุ้มสายไฟ (มม.) | \n||||
---|---|---|---|---|---|---|
สายตีเกลียว (มม.2) | \nสายเดี่ยว (เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.) | \n ความจุในการเชื่อมสาย (หมายเหตุ 1) | \n L (หมายเหตุ 2) | \n L1 | \nL2 | \n|
0.08 | \n0.08 | \n— | \n— | \nB + L1 + L2 | \n0.5 to 2 | \n0 to 1 | \n
1.25 | \n0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.25 | \n 0.75 to 1.44 | \n0.25 to 1.65 | \nB + L1 + L2 | \n0.5 to 2 | \n0 to 1 | \n
2 | \n1.25, 2.0 | \n1.14 to 1.82 | \n1.04 to 2.63 | \nB + L1 + L2 | \n0.5 to 2 | \n0 to 1 | \n
5.5 | \n3.5, 5.5 | \n1.82 to 2.89 | \n2.63 to 6.64 | \nB + L1 + L2 | \n0.5 to 2 | \n0 to 1 | \n
8 | \n8 | \n2.89 to 3.65 | \n6.64 to 10.52 | \nB + L1 + L2 | \n1 to 2 | \n0 to 2 | \n
แนวทางการย้ำหัวสายไฟ
\n \nการเลือกคีมย้ำหัวสายไฟ
\n \nตรวจสอบด้วยสายตาหลังการย้ำหัวสาย
\n \nชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | แม่พิมพ์ บาร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
หมายเหตุ | โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง