(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อคขนาดเล็ก มาตรฐานยุโรป สำหรับรางกว้าง 15 มม.
รหัสรุ่นสินค้า | ชื่อสินค้า | น้ำหนัก (ก.) |
MBK2.5-E | เทอร์มินอลบล็อค | 4.40 |
MBK2.5-E-PE | เทอร์มินอลบล็อคแบบกราวด์ | 5.61 |
ชื่อสินค้า | รหัสรุ่นสินค้า |
(1) เทอร์มินอลบล็อค | MBK2.5-E |
(2) ฝาปิดท้าย | D-MBK2.5-E |
(3) อุปกรณ์ยึด | E-MK |
(4) แผ่นมาร์คกิ้ง | BN-WH |
(5) บริดจ์บาร์ | EB* - 5 |
(6) รางปีกนก (DIN Rail) 15 มม. | NS15 |
(7) เทอร์มินอลบล็อคแบบกราวด์ | MBK2.5-E-PE |
รหัสรุ่นสินค้า | MBK2.5-E | |
ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ | ความสามารถในการเชื่อมต่อสายเคเบิลเส้นเดียว ขดลวดตรง สายตีเกลียว สายตีเกลียวพร้อมเทอร์มินอลแบบเสียบ (ไม่มีฉนวน) สายตีเกลียวพร้อมเทอร์มินอลแบบเสียบ (มีฉนวน) AWG | 0.2 - 2.5 0.2 - 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 24 to 12 |
การเชื่อมต่อสายเคเบิลหลายสาย (การเชื่อมต่อกับสายไฟที่มีขนาดเท่ากัน 2 สาย) ขดลวดตรง สายตีเกลียว สายตีเกลียวพร้อมเทอร์มินอลแบบเสียบ (ไม่มีฉนวน) | 2 x 0.2 to 2 x 0.75 2 x 0.2 to 2 x 0.75 2 x 0.25 to 2 x 0.75 | |
ขนาดพอร์ตเสียบ (IEC947-1) | A3 | |
ความยาวสายที่ปอก | 7 mm | |
แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ | 0.6 to 0.8 Nm |
มาตรฐาน | ค่าพิกัด แรงดันไฟฟ้า | ค่าพิกัด กระแสไฟฟ้า | ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | ||
ขดลวดตรง | สายตีเกลียว | ขนาด AWG | |||
มาตรฐาน UL | 300 V | 20 A | — | — | AWG30 to 12 |
มาตรฐาน CSA | 300 V | 20 A | — | — | AWG28 to 12 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | อื่น ๆ | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 20 |
สเปค | แคลมป์ยึดสกรู | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (UL)(V) | 300 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เทอร์มินอลบล็อค |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MBK2.5-E ในชุด เทอร์มินอลบล็อค รุ่น 2 แถว (รางปีกนก DIN Rail 15 มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง