(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อครุ่นคลาสสิค มาตรฐานยุโรป
รหัสรุ่นสินค้า | (1) เทอร์มินอลบล็อคสายดิน | (2) ฝาปิดท้าย | (3) ตัวหยุดท้าย | (4) แผ่นมาร์คกิ้ง | (5) บริดจ์บาร์ | (6) รางปีกนก DIN Rail |
UK2.5 N | USLKG2.5 | D-UK2.5 | E-UK | ZB5 | EBL2-5, 3-5, 10-5 | NS35-7.5 |
UK3N | USLKG3 | D-UK4-10 | ||||
UK5N | USLKG5 | ZB6 | EBL2-6, 3-6, 10-6 |
รหัสรุ่นสินค้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า | พิกัดพื้นที่หน้าตัดสายไฟ | น้ำหนัก (ก.) | |||
มาตรฐาน UL | มาตรฐาน UL /CSA | มาตรฐาน UL | มาตรฐาน UL /CSA | มาตรฐาน UL | มาตรฐาน UL /CSA | ||
UK2.5 N | 300 V AC | 300 V AC | 20 A | 20 A | AWG30 to 12 | AWG28 to 12 | 6.50 |
UK3N | 600 V AC | 600 V AC | 20 A | 20 A | AWG28 to 12 | AWG28 to 12 | 7.72 |
UK5N | 600 V AC | 600 V AC | 30 A | 40 A | AWG30 to 10 | AWG28 to 10 | 9.23 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | อื่น ๆ | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 20 |
สเปค | แคลมป์ยึดสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง