(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช็อตบาร์สำหรับ BN, BNH
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนขั้ว | น้ำหนัก (ก.) |
B7 | 2 | 0.65 |
4 | 1.44 | |
6 | 2.07 | |
8 | 3.06 | |
10 | 3.97 | |
B7.62 | 2 | 0.73 |
4 | 1.64 | |
6 | 2.38 | |
8 | 2.84 | |
10 | 3.88 |
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนขั้ว | สีของฝาครอบ | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มม.) | เทอร์มินอลบล็อคที่รองรับการใช้งาน | A (มม.) | B (สูงสุด) (มม.) |
B7 | 2 | สีดำ | 7 | 12.8 | 12.62 | |
4 | UK10 | 26.8 | 26.62 | |||
6 | UK210 | 40.8 | 40.62 | |||
8 | RTK-10M | 54.8 | 54.62 | |||
10 | 68.8 | 68.62 | ||||
B7.62 | 2 | 7.62 | ML-40S3EXF-* PCN-* - * | 13.42 | 13.24 | |
4 | 28.66 | 28.48 | ||||
6 | 43.9 | 43.72 | ||||
8 | 59.14 | 58.96 | ||||
10 | 74.34 | 74.16 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V AC / DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 10 A |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1500 V AC ระยะเวลา 1 นาที |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -40°C to +80°C |
วัสดุ | ทองเหลืองชุบผิวนิกเกิล กระบวนการเคลือบผิวไวนิลคลอไรด์ |
รหัสสินค้า |
---|
B7-2 |
B7-4 |
B7-6 |
B7-8 |
B7-10 |
B7.62-2 |
B7.62-4 |
B7.62-6 |
B7.62-8 |
B7.62-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ขั้วไฟฟ้า (หมายเลขลำดับ) (P) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.55 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 7 | |
฿ 51.09 | TERMINAL BLOCK | 10 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 7 | ||
฿ 108.39 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 7 | |
฿ 127.74 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 7 | |
฿ 154.84 | TERMINAL BLOCK | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7 | |
฿ 96.77 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 7.62 | ||
฿ 112.26 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 7.62 | |
฿ 89.03 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 7.62 | |
฿ 143.23 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 7.62 | ||
฿ 154.84 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.62 |
กำลังโหลด …
รูปทรง แท่งลัดวงจร | รุ่น Y | สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | สีดำ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 VAC, VDC |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 10 A | แรงดันไฟฟ้าความอดทน | 1500 VAC/นาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง