(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อะแดปเตอร์ต่อแยก 2 / 3 สาขา
1 แพ็คมี 20 ชิ้น
รหัสรุ่น | ชนิด | จำนวนแกน | ปริมาณต่อแพ็ค | น้ำหนัก (กรัม) |
5-1473571-3-20P | สำหรับรีเลย์ (2 ซ็อกเก็ต) | 3 แกน | 20 ชิ้น | 1.8 |
5-1473571-4-20P | 4 แกน | 2.1 | ||
5-1473571-6-20P | 6 แกน | 2.6 | ||
5-1473571-8-20P | 8 แกน | 3.1 | ||
5-1473574-3-20P | สำหรับรีเลย์ (4 ซ็อกเก็ต) | 3 แกน | 3.7 | |
5-1473574-4-20P | 4 แกน | 4.2 | ||
1473571-3-20P | สำหรับติดตั้งแผง (2 ซ็อกเก็ต) | 3 แกน | 2.2 | |
1473571-4-20P | 4 แกน | 2.4 | ||
1473571-6-20P | 6 แกน | 3.0 | ||
1473571-8-20P | 8 แกน | 3.6 | ||
1473574-3-20P | สำหรับติดตั้งแผง (4 ซ็อกเก็ต) | 3 แกน | 4.1 | |
1473574-4-20P | 4 แกน | 4.6 |
รหัสสินค้า |
---|
5-1473571-3-20P |
5-1473571-4-20P |
5-1473571-6-20P |
5-1473571-8-20P |
5-1473574-3-20P |
5-1473574-4-20P |
1473571-3-20P |
1473571-4-20P |
1473571-6-20P |
1473571-8-20P |
1473574-3-20P |
1473574-4-20P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,703.23 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | สำหรับรีเลย์ (2 ซ็อกเก็ต) | |
฿ 1,970.32 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | สำหรับรีเลย์ (2 ซ็อกเก็ต) | |
฿ 2,314.02 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | สำหรับรีเลย์ (2 ซ็อกเก็ต) | |
฿ 3,141.98 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | สำหรับรีเลย์ (2 ซ็อกเก็ต) | |
฿ 2,016.77 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | สำหรับรีเลย์ (4 ซ็อกเก็ต) | |
฿ 4,317.11 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | สำหรับรีเลย์ (4 ซ็อกเก็ต) | ||
฿ 1,691.61 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | ติดตั้งพาแนล (2 ซ็อกเก็ต) | |
฿ 1,896.77 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | ติดตั้งพาแนล (2 ซ็อกเก็ต) | |
฿ 2,496.77 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | ติดตั้งพาแนล (2 ซ็อกเก็ต) | |
฿ 3,061.94 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | ติดตั้งพาแนล (2 ซ็อกเก็ต) | |
฿ 1,993.55 ฿ 986.41 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ติดตั้งพาแนล (4 ซ็อกเก็ต) | ||
฿ 2,272.26 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | ติดตั้งพาแนล (4 ซ็อกเก็ต) |
กำลังโหลด …
e-CON
\nคุณสมบัติ
\nรายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\n\n | คอนเนคเตอร์ 3 แกน / 4 แกน | \nคอนเนคเตอร์ 6 แกน / 8 แกน | \n
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n32 V AC /VDC หรือต่ำกว่า | \n32 V DC หรือต่ำกว่า | \n
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \nสูงสุด 3.0 A | \n|
อุณหภูมิใช้งาน (ไม่มีการควบแน่นหรือหยดน้ำ) | \n -20 ถึง + 85 °C (ที่ 1 A live) | \n-30 to +75°C | \n
-20 ถึง +75°C (ที่กระแสไฟฟ้า 2A) | \n||
-20 ถึง +60°C (ที่กระแสไฟฟ้า 3A) | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,000 V AC rms (1 นาที) | \n500 V AC rms (1 นาที) | \n|
---|---|---|---|
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ | \n||
ความต้านทานหน้าสัมผัส (เริ่มต้น) | \n50 mΩ หรือต่ำกว่า | \n30 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|
สายไฟที่รองรับการใช้งาน (สายอ่อน) | \n พื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \n0.14 ถึง 0.50 ม.2 | \n0.2 ถึง 0.5 ม.2 | \n
AWG | \n26 to 20 | \n— | \n|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวน | \n⌀0.8 to ⌀2.0 mm | \n⌀1.15 to ⌀1.6 mm | \n
ความชื้นสัมพัทธ์ | \n40 °C ที่ 95% RH | \n25 ถึง 65 °C ที่ 90 ถึง 95% RH | \n
---|---|---|
ระยะพิตช์หน้าสัมผัส | \n2 mm | \n
รายการ | \nคอนเนคเตอร์ 3 แกน / 4 แกน | \nคอนเนคเตอร์ 6 แกน / 8 แกน | \n||
---|---|---|---|---|
วัสดุ | \nการขัดเงา | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n|
ตัวเครื่อง | \nPBT เรซิ่น | \nUL94V-0 สีดำ | \nเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว เรซิ่นโพลีเอสเตอร์ | \n UL94V-0 สีดำ | \n
ฝาครอบฐานรอง | \nไนล่อน 66 | \nUL94V-0 สีดำ | \nโพลีคาร์บอเนต | \nUL94V-0, สีน้ำเงิน, สีเขียว | \n
ฝาครอบด้านบน | \nโพลีคาร์บอเนต | \nUL94V-0 กึ่งโปร่งแสง 6 สี | \n||
หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย | \nส่วนเชื่อมต่อ: ชุบผิวนิกเกิล 2.5 um ขึ้นไป ชุบทอง 0.2 um ขึ้นไป ส่วนย้ำหัวสายไฟ: ชุบผิวนิกเกิล 2.5 um ขึ้นไป | \n ทองแดงอัลลอย | \nพื้นผิวทั้งหมด: ชุบผิวนิกเกิล 1.27 um ขึ้นไป ส่วนหน้าสัมผัส: ชุบทอง 0.2 um หรือต่ำกว่า | \n
ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | E-CON | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ติดตั้งกับพาแนล | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 32 |
ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | วิธีการถอดออก | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง