1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมย้ำสายไฟแท้ชนิดแมนนวล สำหรับคอนเนคเตอร์กันน้ำ CB01

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41,152.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● คีมย้ำสายไฟสำหรับคอนเนคเตอร์กันน้ำ CB01 โดยเฉพาะ

· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· ทางเราไม่มีบริการสอบเทียบ

รายละเอียดสินค้า

คีมย้ำหัวแบบรวมที่มีความน่าเชื่อถือสูง

สเปค

คีมย้ำสายไฟแท้ชนิดแมนนวล สำหรับคอนเนคเตอร์กันน้ำ CB01: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าชนิดของคอนเนคเตอร์รองรับการใช้งาน
จำนวนหน้าสัมผัส
สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
ขนาด AWG
F1-CB01C56-010Aคอนเนคเตอร์ CB01CB01C5/6-010A-100P22 to 28450
F1-CB01C56-020ACB01C5/6-020A-100P20 to 22
รหัสสินค้า
F1-CB01C56-010A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 41,152.46

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนกันน้ำสูง (JIS C 0920 ระดับการป้องกัน 4, IP64 หรือเทียบเท่า)
● คอนเนคเตอร์ที่เหมาะสำหรับการเดินสายไฟนอกอาคาร พื้นที่ที่มีความชื้นสูง พื้นที่ที่เปียกน้ำ และอื่นๆ
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ จึงหมดกังวลเรื่องการขาดการเชื่อมต่อจากแรงสั่นสะเทือน
● ตัวเรือนมีชนิดปะเก็นกันน้ำ 2 ชนิด (สีส้มและสีเหลือง) ตามเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟที่หลากหลาย
● คีมย้ำสายไฟสำหรับ CB01 โดยเฉพาะ
\n
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ คำอธิบาย
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,000 VAC (1 นาที)
ความต้านทานของฉนวน 1,000 MΩ หรือมากกว่า / 500 VDC
ความต้านทานหน้าสัมผัส 15 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG28 ถึง 20 (0.08 ถึง 0.5 มม.3)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนสายไฟที่เหมาะสม 1.0 to 1.7 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40 to +105°C
ประสิทธิภาพการกันน้ำ JIS C 0920 ระดับการป้องกัน 4 (IP64 หรือเทียบเท่า)
\n
\n
\n

วัสดุ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ PBT (UL94V-0) สีขาว
เทอร์มินอล ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก
ปะเก็นกันน้ำ ยางซิลิโคน
\n
\n
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

บังคับประเภท คอนเนคเตอร์กันน้ำ CB01 ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) 22 to 28 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F1-CB01C56-010A ในชุด คีมย้ำสายไฟแท้ชนิดแมนนวล สำหรับคอนเนคเตอร์กันน้ำ CB01