1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือย้ำสายสำหรับยูนิตหลักของคอนเนคเตอร์ไนล่อน

PRESS TOOL

เครื่องมือย้ำสายสำหรับยูนิตหลักของคอนเนคเตอร์ไนล่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,979.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เครื่องมือย้ำสายที่ใช้ย้ำสายโดยเฉพาะเพียงแค่เปลี่ยนดาย
● ใช้งานสะดวกเพราะไม่จำเป็นต้องเตรียมเครื่องมือสำหรับคอนเนคเตอร์แต่ละแบบ
● เพียงแค่เปลี่ยนดาย ก็สามารถย้ำสายสินค้าที่มีจำหน่ายจาก Misumi
คอนเนคเตอร์แบบไดนามิกซีรีส์ D3100 / D3200
คอนเนคเตอร์ Commercial MATE-N-LOK
คอนเนคเตอร์ Mini-Universal MATE-N-LOK
คอนเนคเตอร์อเนกประสงค์ MATE-N-LOK
● ผู้ผลิต: Tyco Electronics


· สำหรับสายการผลิต เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือเฉพาะทางแบบต่างๆ
·ไม่มีการสอบเทียบสำหรับ เครื่องมือ รุ่น ติดตั้ง แม่พิมพ์
· สามารถย้ำสายได้ 5,000 ครั้งหรือน้อยกว่า ไม่สามารถซ่อมเครื่องมือนี้ได้ โปรดทราบว่า
· ไม่มีดายรวมอยู่ในบอดี้ของเครื่องมือย้ำสาย โปรดตรวจสอบดายย้ำสายที่ใช้งานร่วมกันได้และสั่งซื้อแยกต่างหาก
· เครื่องมือเปลี่ยนดายที่ใช้งานสะดวกสำหรับงานสร้างต้นแบบและซ่อมบำรุง
· ไม่รวมสกรูล็อคดายและพินล็อคดาย
· หลังจากย้ำสายแล้ว ให้ตรวจสอบและยืนยันว่าขั้วต่อตรงและไม่บิดไปด้านบนหรือด้านล่าง เมื่อจำเป็นต้องปรับ ให้คลายสกรูที่ยึดตัวระบุตำแหน่งที่รองรับหน้าสัมผัส

รายละเอียดสินค้า

บอดี้หลักของเครื่องมือย้ำสายที่คุณสามารถติดดายและสายย้ำในแต่ละซีรีส์เพียงแค่เปลี่ยนดาย

สเปค

เครื่องมือย้ำสายสำหรับยูนิตหลักของคอนเนคเตอร์ไนล่อน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นสินค้า: 354940-1

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือย้ำสายสำหรับยูนิตหลักของคอนเนคเตอร์ไนล่อน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
350940-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,979.16

PRESS TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทบังคับ Crimp Tool บังคับประเภท บอดี้เครื่องมือย้ำสาย หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 350940-1 ในชุด เครื่องมือย้ำสายสำหรับยูนิตหลักของคอนเนคเตอร์ไนล่อน