(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]·เครื่องมือสำหรับถอดที่ช่วยผ่อนแรงในการถอดหน้าสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
WPTOOL-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,083.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
\nสเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n300 V | \n
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n10 A (MAX) | \n
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,700 V AC (1 นาที) | \n
ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ หรือมากกว่า / 500 VDC | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nไม่เกิน 10 mΩ | \n
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG22 ถึง 16 (0.3 ถึง 1.25 mm2) | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n2.6 to 3.1 mm | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-40 to +105°C | \n
ประสิทธิภาพการกันน้ำ | \nJIS 0920-1982 ระดับการป้องกัน 4 (เทียบเท่า IP64) | \n
โต๊ะวางชิ้นงาน รองรับสำหรับที่ ตัวเสื้อ หน้าสัมผัส และ ขดลวด
\nตัวเสื้อ เลขที่ | \nตัวผู้ /ตัวเมีย | \nหน้าสัมผัส รองรับการใช้งาน (P.dA5-71) | \nขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า | \n|||
---|---|---|---|---|---|---|
หมายเลข รุ่น ผลิตภัณฑ์ | \nรุ่น | \nสายไฟที่ใช้ได้ | \nฉนวนกันความร้อน OD (มม.) | \nความยาว ถอด ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า | \n||
CL07D0*M | \nตัวผู้ | \n215001-2M | \nตัวผู้ | \n AWG22 to 20 (0.3 ถึง 0.5 มม. 2) | \n φ2.6หรือน้อยกว่า | \n4.5 to 5.0 mm | \n
CL07D0*A | \nตัวเมีย | \n215002-2M | \nตัวเมีย | \n|||
CL07D0*M | \nตัวผู้ | \n215003-2M | \nตัวผู้ | \n AWG20 to 16 (0.5 ถึง 1.25 มม. 2) | \n φ3.1หรือน้อยกว่า | \n|
CL07D0*A | \nตัวเมีย | \n215004-2M | \nตัวเมีย | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nPBT (UL94V-0) สีขาว | \n
ขั้วต่อ | \nทองเหลือง / ชุบดีบุก | \n
ปะเก็นกันน้ำ | \nยางซิลิโคน | \n
Drawing แสดงโครงสร้าง
\nเกี่ยวกับการเข้าหัว
\nประเภทบังคับ | อื่น | บังคับประเภท | คอนเนคเตอร์กันน้ำ CLO7D | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือแกะ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WPTOOL-L ในชุด เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์กันน้ำ CL07
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง