1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์กันน้ำ CB07【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 240.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● คอนเนคเตอร์ เฉพาะด้าน สำหรับ ตัว เรือน ตัวเสื้อช่องเสียบ CL07A / D ซีรีส์และ ตัว เรือน ตัวเสื้อปลั๊ก   

· ทำการย้ำหัวด้วยเครื่องมือพิเศษที่แนะนำเท่านั้น
·ไม่สามารถใช้ตัวเชื่อมต่อซีรีส์อื่น ๆ ได้
· ใช้กับสายไฟที่รองรับการใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสเฉพาะสำหรับตัวเรือนกันน้ำ CB07 เท่านั้น

สเปค

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์กันน้ำ CB07: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 100 ชิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์กันน้ำ CB07: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หน้าสัมผัส ขดลวด และ การ อุปกรณ์รองรับท่อ ตัวเสื้อ
หมายเหตุ: วงเล็บแสดงค่าอ้างอิง

 สเปค ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า
คีมย้ำหัวสายไฟตัวเสื้อขนาดการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (มม.)น้ำหนัก
(กรัม)
หมายเลขรุ่นขั้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่รองรับการใช้งานความยาว ถอด ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้าหมายเลขรุ่นชนิดส่วนข้าม AA
ส่วน BB Cross
WHWH
215001-2Mตัวผู้Ø2.6หรือน้อยกว่าAWG22 to 20
(0.3-0.5 มม 2) หมายเหตุ
4.5 to 5.0 mmHT-3363FM, SW-ECL07*0*Mปลั๊ก4.34.32.12.20.37
215002-2MตัวเมียCL07*0*A (F)ซ็อกเก็ต0.32
215003-2Mตัวผู้Ø3.1หรือน้อยกว่าAWG20 to 16
(0.5-1.25 มิลลิเมตร 2) หมายเหตุ
CL07*0*Mปลั๊ก4.42.82.80.37
215004-2MตัวเมียCL07*0*A (F)ซ็อกเก็ต4.32.72.70.32

รหัสสินค้า
215001-2M
215002-2M
215003-2M
215004-2M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ขดลวด AWG ที่ใช้งานได้ รูปทรง หน้าสัมผัส การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 240.39

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 22 to 20ตัวผู้2.6

฿ 240.39

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 22 to 20ตัวเมีย2.6

฿ 293.20

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 to 16ตัวผู้3.1

฿ 293.20

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 to 16ตัวเมีย3.1

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ รีเลย์ กันน้ำ (ระดับการป้องกัน JIS C0920 ระดับ 4 IP64 หรือเทียบเท่า)
● คอนเนคเตอร์ ที่เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สายไฟ กลางแจ้งสถานที่ที่มีความชื้นสูงพื้นที่เปียก ฯลฯ
●ใช้กับกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ถึง 10 A
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้ขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากแรงสะเทือน
●ใช้ คีมย้ำหัวสายไฟ แมนนวลที่สามารถใช้สำหรับการจีบ คอนเนคเตอร์ไนล่อน ต่างๆได้โดยเพียงแค่เปลี่ยน แม่พิมพ์
\n
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า 10 A (MAX)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,700 V AC (1 นาที)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า / 500 VDC
ความต้านทานหน้าสัมผัส 10 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG22 ถึง 16 (0.3 ถึง 1.25 mm2)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม 2.6 to 3.1 mm
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -40 to +105°C
ประสิทธิภาพการกันน้ำ JIS 0920-1982 ระดับการป้องกัน 4 (เทียบเท่า IP64)
\n

\n

โต๊ะวางชิ้นงาน รองรับสำหรับที่ ตัวเสื้อ หน้าสัมผัส และ ขดลวด

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ตัวเสื้อ เลขที่ ตัวผู้ /ตัวเมีย หน้าสัมผัส รองรับการใช้งาน (P.dA5-71) ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า
หมายเลข รุ่น ผลิตภัณฑ์ ชนิด สายไฟที่รองรับการใช้งาน ฉนวนกันความร้อน OD (มม.) ความยาว ถอด ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า
CL07D0*M ตัวผู้ 215001-2M ตัวผู้ AWG22 to 20
(0.3 ถึง 0.5 มม. 2)
φ2.6หรือน้อยกว่า 4.5 to 5.0 mm
CL07D0*A ตัวเมีย 215002-2M ตัวเมีย
CL07D0*M ตัวผู้ 215003-2M ตัวผู้ AWG20 to 16
(0.5 ถึง 1.25 มม. 2)
φ3.1หรือน้อยกว่า
CL07D0*A ตัวเมีย 215004-2M ตัวเมีย
\n
\n
\n

วัสดุ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ PBT (UL94V-0) สีขาว
เทอร์มินอล ทองเหลือง / ชุบ ดีบุก
ปะเก็นกันน้ำ ยางซิลิโคน
\n

\n

แผนภาพโครงสร้าง

\n

\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค CL07D ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี