1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวเสื้อช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ EL【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • TUV
  • การแทรก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 228.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ตัวเรือนสำหรับใส่หน้าสัมผัสตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) ใช้เชื่อมต่อกับตัวเรือนปลั๊ก
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: J.S.T. Mfg. Co., Ltd

· หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายต่างหาก
· สำหรับชนิด 4 แกน มีเฉพาะรุ่น ELP-04NV (การจัดเรียง 2 แถว)

รายละเอียดสินค้า

ส่วนยึดหน้าสัมผัสยาวและช่วยลดอัตราการเสียบติดขัดขณะเข้าคู่ 1 แพ็คเกจบรรจุ 50 ชิ้น

สเปค

คอนเนคเตอร์ EL ตัวเรือนซ็อกเก็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 50 ชิ้น
รหัสรุ่นจำนวนแกนน้ำหนัก (กรัม)
ELP-02V-50PS20.98
ELP-03V-50PS31.27
ELP-04NV-50PS41.45
ELP-06V-50PS62.03
ELP-12V-50PS123.44
ELP-15V-50PS154.12

ระยะเวลาจัดส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ EL ตัวเรือนซ็อกเก็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
คอนเนคเตอร์ EL ตัวเรือนซ็อกเก็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ELP-02V-50PS
ELP-03V-50PS
ELP-04NV-50PS
ELP-06V-50PS
ELP-12V-50PS
ELP-15V-50PS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน

฿ 228.39

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2

฿ 247.74

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3

฿ 373.16

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104

฿ 363.87

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6

฿ 618.97

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12

฿ 702.97

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -15

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

● คอนเนคเตอร์ไนล่อนรีเลย์ความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้หลุด เนื่องจากแรงสะเทือน
● มีคุณภาพและเสถียรภาพในการใช้งานดีเนื่องจากคอนเนคเตอร์ EL สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA / TÜV
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75052
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V AC / VDC (MAX)
พิกัดกระแสไฟฟ้า 5 A (MAX)*
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 V AC (1 นาที)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส แรกเริ่ม 7 mΩ หรือต่ำกว่า
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 10 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG26 ถึง 20 (0.13 ถึง 0.5 มม.2 )
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม 1.3 to 2.7 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -25 to 90°C
ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน 0.8 to 2.0 mm

* เมื่อใช้งาน LLM-01T-P1.3ES, LLF-01T-P1.3ES

● พิกัดกระแสไฟฟ้าขึ้นอยู่กับสายย้ำหัวและจำนวนแกนของตัวครอบ พิกัดกระแสไฟฟ้าสำหรับตัวครอบและสายไฟแต่ละชนิดแสดงในตารางต่อไปนี้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
หน่วยกระแสไฟฟ้า (A)
จำนวนแกน ขนาดสายไฟ (AWG)
# 20 # 22 # 24 # 26
2 5 4 3
4
6 4 3 3 3
12 3 2
15
\n
\n
\n

วัสดุ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ ไนล่อน 6 (UL94V-0)
สีตัวเรือน สีขาว
หน้าสัมผัสแบบย้ำ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก
\n
\n
\n

ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน

ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน
\n
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F EL พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)
การใช้งาน ติดตั้งกับพาแนล กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 300
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
มาตรฐานที่แสดง UL / TUV / CSA วิธีการถอดออก อื่น ๆ