1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ 5559/5557

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,505.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


เครื่องมือ 5558 และ 5556 ตัวเสื้อ
● ผู้ผลิต: Molex


·โปรดทราบว่าไม่สามารถใช้กับผู้ติดต่อซีรีส์ 5558 และ 5556 อื่น ๆ ได้
· เมื่อแตกข้อมูลแล้วจะไม่สามารถใช้ หน้าสัมผัส ได้อีก
·ตัวเสื้อ
·น้ำหนัก: 4,354 กรัม

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือช่วยถอดที่ช่วยลดโหลดไฟฟ้าให้น้อยที่สุดเมื่อคลายหน้าสัมผัส

สเปค

เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ 5559/5557: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการถอด
(1) ใส่ เครื่องมือช่วยถอด จากด้านผสมพันธุ์ของตัว ตัวเสื้อ
(2) ดึงสายไฟโดยให้ขั้วต่อของตัวเรือนดันขึ้น
รหัสสินค้า
57031-6000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,505.42

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

5559/5557 ( ระยะพิทช์ 4.2 มม.)

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดที่มีความหนาแน่นสูง ระยะพิทช์ 4.2 มม. และใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ เช่น อุปกรณ์ FA
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้ขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากแรงสะเทือน
● มีคุณภาพและเสถียรภาพในการใช้งานดีเนื่องจากคอนเนคเตอร์ระยะพิทช์ 4.2 มม. ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL /CSA
หมายเลข UL E29179
หมายเลข CSA LR19980
\n
\n
\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V AC / V DC (สูงสุด)
พิกัดกระแสไฟฟ้า 9 A
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 V AC (1 นาที)
ความต้านทานของฉนวน 1,000 MΩ ขึ้นไป
ความต้านทานหน้าสัมผัส หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เกิน 10 mΩ
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG24 ถึง 16 (0.2 ถึง 1.2 มม. 2 )
ฉนวนภายนอกสายไฟที่รองรับการใช้งาน 1.3 to 3.1 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40 to 105°C
ความหนาของพาแนลที่ใช้ได้ 0.8 to 2.0 mm
\n

วัสดุ

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ 5559- * * P-50PS ไนล่อน 66 (UL94V-2)
5557- * * R-50PS
5559- * * P-210-50PS ไนล่อน 66 (UL94V-0)
5557- * * R-210-50PS
สีตัวเรือน ทั่วไป สีขาว
หน้าสัมผัสแบบย้ำ 5558TLS. ทองเหลือง / ชุบดีบุก
5556TLS
5558PBT3LS ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบผิวดีบุก
5556PBT3LS
\n

เกี่ยวกับการเข้าหัว

\n

ข้อมูลพื้นฐาน

บังคับประเภท 5559/5557 ตัวเชื่อมต่อ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแกะ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 57031-6000 ในชุด เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ 5559/5557