(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แลนซ์ล็อคช่วยป้องกันเลื่อนตำแหน่งจากการสั่นสะเทือน 1 แพ็คบรรจุ 100 ชิ้น
หมายเลขรุ่น | ชนิด | ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | เครื่องมือที่ใช้งานได้ |
1561TL | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) | AWG 24 ถึง 18 (0.2 ถึง 0.75 มม. 2 ) | JHTR1719C |
1855TL | AWG 28 ถึง 22 (0.08 ถึง 0.3 มม. 2 ) | JHTR2262A (AWG26 to 22) JHTR2262J (AWG28 to 26) | |
1560TL | ตัวผู้ (ขาพิน) | AWG 24 ถึง 18 (0.2 ถึง 0.75 มม. 2 ) | JHTR1719C |
1854TL | AWG 28 ถึง 22 (0.08 ถึง 0.3 มม. 2 ) | JHTR2262A (AWG26 to 22) JHTR2262J (AWG28 to 26) |
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | AWG 28 ถึง 18 (0.08 ถึง 0.75 มม. 2 ) |
ฉนวนภายนอกสายไฟที่รองรับการใช้งาน | ⌀1.1 to ⌀3.1 mm |
รหัสสินค้า |
---|
1560TL |
1561TL |
1854TL |
1855TL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด ขดลวด AWG ที่ใช้งานได้ | รูปทรง หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 251.61 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 to 18 | ตัวผู้ | |
฿ 251.61 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 to 18 | ตัวเมีย | |
฿ 251.61 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 28 to 22 | ตัวผู้ | |
฿ 251.61 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 28 to 22 | ตัวเมีย |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดที่มีความหนาแน่นสูง ระยะพิทช์ 3.68 มม. และใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ เช่น อุปกรณ์ FAสเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | \n250 V (MAX) | \n
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด | \n5 A | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 VAC / 1 นาที | \n
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG28 ถึง 18 (0.08 ถึง 0.75 ตร.มม.) | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n⌀1.1 to ⌀3.1 mm | \n
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-40°C to +105°C | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 (UL94V-2) | \n
สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nทองเหลือง / ชุบดีบุกแบบมีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก | \n
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
\nชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | จำนวน | 1625 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 1.1 to 3.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง