(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]·เครื่องมือสำหรับถอดที่ช่วยผ่อนแรงในการถอดหน้าสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
XJ-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,676.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานและอื่นๆสเปค
\nชนิดคอนเนคเตอร์ | \nคอนเนคเตอร์ EH | \nคอนเนคเตอร์ XH | \nคอนเนคเตอร์ NH | \n|
---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC / VDC | \n|||
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n3 A | \n|||
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n800 V AC (1 นาที) | \n|||
ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ ขึ้นไป | \n500 MΩ ขึ้นไป | \n||
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n หลังจากเริ่มต้น การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \n ไม่เกิน 10 mΩ | \n15 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|
ไม่เกิน 20 mΩ | \n||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-25 to 85°C | \n|||
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \n AWG30 to 22 (0.05 ถึง 0.3 ตร.มม.) | \n AWG28 to 22 (0.08 ถึง 0.33 ตร.มม.) | \n ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n1.0 to 1.9 mm | \n1.3 to 1.9 mm | \n1.2 to 1.7 mm | \n|
ความหนาของคอนเนคเตอร์ | \n3.8 mm | \n5.75 mm | \n6.4 mm | \n|
ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน | \n||||
UL | \nE60389 | \nE60389 | \nE60389 | \n|
CSA | \nLR20812 | \nLR20812 | \nLR20812 | \n|
TUV | \nR75089 | \nR75085 | \nR75086 | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 (UL94V-0) | \n
สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก | \n
ประเภทบังคับ | ตัวเชื่อมต่อ Xh | บังคับประเภท | คอนเนคเตอร์ XH | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือแกะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง