(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายไฟเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, ต่ำสุด AWG30, สำหรับรองรับหน้าสัมผัส, 1 แพ็คมี 100 ชิ้น
หมายเลขรุ่น | ชนิด | ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน | ||
AWG | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวน (⌀ มม.) | ||
170430-1 | ตัวผู้ (ขาพิน) | 30 to 26 | 0.05 to 0.15 | 1.0 to 1.4 |
170429-1 | 26 to 20 | 0.14 to 0.52 | 1.1 to 1.9 | |
170205-1 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) | 30 to 26 | 0.05 to 0.15 | 1.0 to 1.4 |
170204-1 | 26 to 20 | 0.14 to 0.52 | 1.1 to 1.9 |
รหัสสินค้า |
---|
170205-1 |
170429-1 |
170430-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | ||
฿ 255.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | สายไฟ กับ สายไฟ | ||
฿ 240.35 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | สายไฟ กับ สายไฟ |
กำลังโหลด …
EI
\nคุณสมบัติ
\nรายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\nวัสดุ / การขัด
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 | \nระดับ UL 94 V-0, สีธรรมชาติ | \n
หน้าสัมผัส | \nทองเหลือง | \nชุบผิวดีบุก | \n
สายไฟที่รองรับการใช้งาน
\n\n | AWG | \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ มม.2 | \nเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอก ⌀ (มม.) | \n
---|---|---|---|
ขนาด | \n30 to 20 | \n0.05 to 0.52 | \n1.0 to 1.9 | \n
สเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n2 A หรือต่ำกว่า (กับ AWG30), 5 A หรือต่ำกว่า (กับ AWG20) | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 VAC หรือต่ำกว่า (350 VDC หรือต่ำกว่า) | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n750 VAC / นาที | \n
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n500 MΩ หรือสูงกว่า / 500 VDC | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
อุณหภูมิใช้งาน | \n-20°C ถึง +95°C (อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 30°C หรือต่ำกว่า) | \n
เกี่ยวกับอุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้
อุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้ของผลิตภัณฑ์จะอยู่ระหว่าง -20°C ถึง +95°C ซึ่งช่วงอุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้จะครอบคลุมถึงส่วนตัวเรือนและส่วนหน้าสัมผัสชุบผิว มีสูตรคำนวณต่อไปนี้ ให้นำค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากกระแสไฟที่ใช้ปัจจุบันของส่วนหน้าสัมผัส ไปบวกกับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานจากสภาพแวดล้อมการใช้งาน ขีดจำกัดอุณหภูมิสูงสุด = ค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้น + อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน โดยในกรณีนี้จะสมมติให้ค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นของสายไฟแต่ละเส้นเท่ากับ 30°C เลือกขนาดสายไฟ ชนิด และค่ากระแสไฟจากรูปที่ 1 ตัวอย่างเช่น ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 20°C ดังนั้นจะรองรับกระแสไฟได้จนกระทั่งอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 50°C โปรดสังเกตว่าความจุกระแสไฟจะลดลงหากจำนวนแกนเพิ่มขึ้น เรื่องจากอัตราที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ให้ระมัดระวังถึงจุดดังกล่าวด้วยเช่นกัน \nเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | EI |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง