(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือช่วยถอดที่ช่วยลดโหลดไฟฟ้าให้น้อยที่สุดเมื่อคลายหน้าสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
1804030-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,270.97 | PRESS TOOL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
\nขนาดสายไฟที่ใช้ได้
\n\n | AWG | \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2) | \n
---|---|---|
ขนาด | \n24 to 14 | \n0.2 to 2.0 | \n
สเปค
\nรายการ | \nลักษณะ | \n
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \nไม่เกิน 10 A (ใช้กับ AWG14) | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ผ่านการรับรอง UL, CSA) | \nไม่เกิน 600 V AC | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (VDE) | \nไม่เกิน 380 V AC | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น) | \n300 V AC | \n
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 V AC / 1 นาที | \n
ความต้านทานของฉนวน | \nไม่เกิน 1,000 Ω | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nไม่เกิน 3.5 mΩ | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-25 °C to +85 °C (หมายเหตุ) | \n
ความหนาของพาแนลที่ใช้ได้ | \n0.76 to 2.29 mm | \n
ความทนทาน (การเสียบและถอดซ้ำ) | \n50 ครั้งขึ้นไป | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัสและกระแสไฟฟ้าที่รองรับได้
\nขนาดสายไฟ (AWG) | \nกระแสไฟฟ้าที่อนุญาต (A) | \nความต้านทานหน้าสัมผัส (MΩ หรือน้อยกว่า) | \n
---|---|---|
24 | \n1.5 | \n3.50 | \n
22 | \n3 | \n3.50 | \n
20 | \n4.5 | \n3.00 | \n
18 | \n6 | \n3.00 | \n
16 | \n8 | \n2.75 | \n
14 | \n10 | \n2.75 | \n
วัสดุ / ผิวสำเร็จ
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน | \nUL94V-0 (สีขาว) | \n
หน้าสัมผัส | \nทองเหลือง | \nชุบดีบุก | \n
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งานสูงสุดและกระแสไฟฟ้า (สำหรับรีเลย์)
การเปรียบเทียบหน้าสัมผัส Universal MATE-N-LOK ของสาย AWG20 (0.50 ถึง 0.56 มม.2) และสาย AWG14 (2.00 ถึง 2.27 มม.2) ซึ่งใช้ในตัวเรือน 4 แกนกราฟโค้งแสดงประสิทธิภาพของ Commercial MATE-N-LOK (สำหรับรีเลย์)
การเปรียบเทียบหน้าสัมผัส Universal MATE-N-LOK ของสาย AWG20 (0.50 ถึง 0.56 มม.2) และสาย AWG14 (2.00 ถึง 2.27 มม.2) ซึ่งใช้ในตัวเรือน 12 แกนแนวทางการเลือกใช้คอนเนคเตอร์และสายไฟ
\nเกี่ยวกับการเข้าหัว
\n \nบังคับประเภท | เครื่องมือสำหรับถอด Universal MATE-N-LOK | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือแกะ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1804030-1 ในชุด เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ Universal / MATE-N-LOK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง